Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P000342

Sempell Hochdruck-Rückschlagventil

Produktbeschreibung

Druckdichtende Rückschlagventile aus Schmiedestahl verhindern die Umkehr der Strömungsrichtung in anspruchsvollen Einsatzfällen.

Merkmale

  • Qualitativ hochwertige Schmiedewerkstoffe zur Absicherung druckbeaufschlagter Systeme in Übereinstimmung mit ASME- und DIN-Normen.
  • Auslegung gem. ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, Druckgeräte-Richtlinie.
  • CE-Kennzeichnung für 100%ige Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie)
  • Technologisch weiterentwickelte; druckdichtende Konstruktion sowie Reingrafit-Dichtungsringe zur Gewährleistung hoher Dichtigkeit in Übereinstimmung mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen zur Überwachung flüchtiger Emissionen.
  • Lieferbar als Schwenk- und Kipp-Rückschlagklappe.
  • Die Kipp-Rückschlagklappe ermöglicht eine schlagfreie Funktion.
  • Sonderausführungen, Sonderwerkstoffe, Ausführung mit geschraubtem Verschlussdeckel und absperrbarer Rückschlagklappe auf Anfrage lieferbar.
Zulassungen
CE, ASME B31.1, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Biomassekessel und Kraftwerkskessel, Kessel, Hochtemperatur, HRSG, Dampfsammler, Dampfturbinen, Müllverbrennung
Gehäusebauform
Lange Bauform, Eingang oben
Werkstoff
Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung, Metall
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Schwenkbar, Metall auf Metall
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ventilgröße
5 Zoll, 6 Zoll (DN150) und größer, NPS 2/DN 50, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Technisches Produkt
Medium
Wasser, Dampf, Heißwasser

Dokumentation und Zeichnungen