Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-A100

Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie A/100

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie A/100 sorgen für einen präzisen, stabilen Betrieb, selbst wenn die Anforderungen der Anlage extrem ungünstige Bedingungen verursachen wie z. B. plötzliche Schwankungen des Bedarfs. Diese Regler werden normalerweise in Industriebrennern eingesetzt. Der Start wird mit Magnetventilen (Ein/Aus) geregelt. Die Serie A/100 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und für Kategorie I klassifiziert.

Verfügbare Konfigurationen
Typ A/102 und A/102AP: ohne Sicherheitsabsperrventil
Typ A/109 und A/109AP: mit Sicherheitsabsperrventil
Zulässiger Gehäusedruck
Bis zu 20 bar
Eingangsdruckbereich
0,10 bis 8 bar
Sollwertbereich
10 bis 300 mbar
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Mit oder ohne Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung
  • Eingangs- und Ausgangsleitung