Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-BM6X

Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM6X mit axialem Strömungspfad

Produktbeschreibung

Sicherheitsabsperrventil der Serie BM6X mit axialem Strömungspfad Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM6X mit axialem Strömungspfad ist ein automatisches Absperrventil, das für die Installation als Sicherheitselement in Druckregelanlagen und Gasdistributionsnetzen geeignet ist. Die reduzierte Baulänge, typisch für Armaturen in Sandwichbauweise, vereinfacht die Installation – selbst in bestehenden Stationen, die nicht mit Absperrventilen ausgestattet sind.

Nennweiten
DN 80, 100, 150, 200, 250 und 300 (NPS 3, 4, 6, 8, 10 und 12)
Anschlussart
Class 150, Class 300 und Class 600
Maximaler Eingangsdruck
100 bar (1450 psig)
Einstellbarer Überdruckbereich
0,03 bis 80 bar (0,44 bis 1160 psig)
Einstellbarer Unterdruckbereich
0,01 bis 80 bar (0,15 bis 1160 psig)
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 1 %
Ansprechzeit
< 1 Sekunde
Temperaturbeständigkeit
Ausführung Standardtemperatur: Arbeitstemperaturen: -10 ° bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) Ausführung Niedrigtemperatur: Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Wasserstoffkonfigurationen
Das BM6X wurde durch umfassende Hochdruck-Wasserstofftests zur Analyse der Absperrleistung und Materialverträglichkeit für den Wasserstoffbetrieb validiert. Weitere Einzelheiten bezüglich der Evaluation und Tests finden Sie unter „Beimischung von Wasserstoff in Erdgas: zu berücksichtigende technische Faktoren“.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Axialer Strömungspfad
  • Ventil in Sandwichbauweise
  • Außermittige Stellklappe
  • Druckregelung an einem oder mehreren Punkten im System
  • Aktivierung durch Druckanstieg oder -abfall
  • Not-Auslöser für Notabsperrung
  • Bypass auf Knopfdruck mit automatischer Rückstellung
  • Manuelle Rückstellung durch einfache Drehung des Rückstellhebels