Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-1100

TESCOM™ 44-1100 Hochdruckregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-1100 sind Kolbendruckminderer für hohe Regeldrücke und geringe Durchflussmengen mit Entlüftung. Mit Regeldrücken von 414-690 bar (6 000-10 000 PSIG), einer niedrigen Drehmomenteinstellung und einem großen Handrad. Mehrere Druckbereichskits sind verfügbar. Ideal für den Einsatz in unterstützenden Bodendienstgeräten (GSE), Stützdruckpanelen, Flugzeugfüllwagen, Forschung- und Entwicklungslaboratorien und Kalibrierungsgeräten.

Maximaler Eingangsdruck
Edelstahl: 690 bar/10 000 psig
Messing: 414 bar/6 000 psig
Auslassdruckbereiche
0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414 bar
0-500, 0-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000 psig
Werkstoff
Gehäuse: Messing, Edelstahl 303 oder 316
Hauptventilsitz: Vespel®
Lüftungsventilsitz: CTFE
O-Ringe: Buna-N
Stützringe: Teflon®
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300
Filterwerkstoff
  Messinggehäuse: 40 Mikron (Nennwert) − Bronze
Edelstahlgehäuse: 15 Mikron (Nennwert) − Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °C bis +75 °C/-40 °F bis +165 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,06
Ansteuerung
Feder
Gewicht
2,2 kg/4,8 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Abnehmbare Ventilbaugruppenmodul für einfache Reparatur
  • Ausgezeichnete Feinfühligkeit durch einen weiten Bereich von Druckeinstellungen
  • Sensor in Kolbenausführung bietet extra Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Nicht druckausgeglichene Ventilspindel unterstützt den dichten Abschluss
  • Eingangs- und Ausgangsmanometeranschlüsse standardmäßig
  • Standardmäßige Entlüftung; Regelventile bis Null bar/psig in allen Druckbereichen
  • Lieferbar in Messing- oder Edelstahlausführung
  • Große Auswahl an Konfigurationen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen