Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-4000

TESCOM™ Feder-Tauchregler der Serie 44-4000

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-4000 sind Druckminderer mit Dom-Steuerung und Vorspannfeder, die für die Folgeregelung entwickelt wurden, um einen konstanten Differenzdruck aufrechtzuerhalten. Die Entlüftung ermöglicht die Erhöhung und Verringerung der Folgeregelung. Ideal geeignet für die Verwendung beim Tauchen für Notatemluft.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 414 bar / 6 000 psig
Ausgangsdruckbereiche: 3,4-103 bar / 50-1 500 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303, Edelstahl 316, Messing, Messing verchromt
Hauptventilsitz, Dichtung: CTFE, Vespel®
Stützing: Teflon®
O-Ring
Buna-N, Viton®, Ethylen Propylen, Kalrez®
Innengarnitur
Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 PH, Messing
Anschlussgröße und -art
Ein- und Ausgangsanschlusstyp: BSP, SAE, NPTF, MS33649
Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2, 3/4
Durchflussrate
Hauptventil: Kv = 0,7 (Kv = 2,0 optional)
Entlüftungsventil: Kv = 0,35
Ansteuerung
Dom, pneumatisch übersetzt
Gewicht
3,6 kg / 8 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hoher Durchfluss: Kv = 0,7 oder 2,0 (optional)
  • Sensor in Kolbenausführung
  • Einstellbare Vorspannbereiche sind lieferbar
  • Entlüftung (erfasst)
  • Kompatibel mit den pneumatischen Stellantrieben und mit den elektropneumatischen Steuerungen ER5000 von TESCOM

Dokumentation und Zeichnungen