Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-54-2000

TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 54-2000

Produktbeschreibung

Regler der Serie 54-2000 sind Druckminderer für Eingangs- und Ausgangsdrücke bis 690 bar/10 000 psig in Hydraulikanwendungen. Gekapselte Sekundärentlüftung ermöglicht einfache Einstellung der Druckregelung. Sitz und Spindel aus gehärtetem Edelstahl bieten ausgezeichnete Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für den Einsatz bei Bohrlochkopf-Steuerpanelen, Unterwasserantrieben, Hydraulikaggregaten (HPU) und Bauteilprüfung.

Maximaler Eingangsdruck
10 000 psig (690 bar)
Ausgangsdruckbereiche
  0,35-345, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690 bar
  5-500, 5-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316
Hauptventil, Entlüftungssitz, Ventilsitze: Edelstahl 17-4
O-Ringe: Viton-A®, Buna-N, Ethylenpropylen, Kalrez®
Stützringe: PTFE
Sonstige Teile
Edelstahl 300, Edelstahl 17-4
Betriebsumgebungstemperatur2
-26 °C bis +74 °C/-15 °F bis +165 °F
2 Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +204 °C/-40 °F bis +400 °F auf Anfrage.
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll
SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck, Mittlerer Druck
Externer Entlüftungsanschluss (1/4 Zoll): SAE, NPTF, MS33649
Durchflussrate
Hauptventil: Kv = 0,06
Entlüftungsventil: Kv = 0,08
Ansteuerung
Feder
Gewicht
2,4 kg/5,3 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu individuellen Modifikationen oder vollständigen Systemlösungen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem lokalen Vertrieb.

Merkmale

  • Sonderausführungen für 1034 und 1379 bar (15 000 und 20 000 psig) verfügbar
  • Gekapselte Sekundärentlüftung ermöglicht einfache Druckeinstellung in beide Richtungen
  • Hauptventileinheit
  • Schlagfestes Handrad
  • Absorptionspatronenmodelle sind verfügbar
  • NACE-konforme Ausführungen sind verfügbar
  • Kompatibel mit den pneumatischen Stellantrieben und mit den ER5000 elektropneumatischen Steuerungen von TESCOM
  • Kolbenausführung garantiert Sicherheit und Zuverlässigkeit

Dokumentation und Zeichnungen