Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-54-2100

TESCOM™ Hydraulik-Gegendruckregler der Serie 54-2100

Produktbeschreibung

Regler der Serie 54-2100 sind Gegendruckregler für Hydraulikanwendungen bis 1034 bar / 15 000 psig Druck. Modifikationen für Drücke von 1379 bar / 20 000 psig und 2068 bar / 30 000 psig sind ebenfalls verfügbar. Sitz und Spindel aus gehärtetem Edelstahl bieten ausgezeichnete Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für den Einsatz bei der Förderdruckregelung von Pumpen, bei der Injektion von Chemikalien und bei Berstprüfungen.

Maximaler Eingangsdruck
1034 bar / 15 000 psig
Regeldruckbereiche
0-34,5 u. 0-55,2 u. 0,69-103 u. 1,0-172 u. 1,7-276 u. 3,4-414 u. 13,8-690 u. 20,7-1034 bar
0-500 u. 0-800 u. 10-1500 u. 15-2500 u. 25-4000 u. 50-6000 u. 200-10 000 u. 300-15 000 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316
Sitz und Stößel: Edelstahl 17-4
O-Ring: siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Ventildichtung: Vespel®
Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300
Stützring (Eingangsdruckbereiche)
  172-690 bar / 2500-10.000 psig: Teflon®
  1034 bar / 15.000 psig: CTFE
Sensordichtung (Eingangsdruckbereiche)
  34,5-690 bar / 500-10.000 psig: CTFE
  
  1034 bar / 15.000 psig: Vespel®
Betriebstemperatur
-15 °F bis +165 °F (-26 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll (nur NPTF/SAE/MS33649), 9/16 Zoll (nur MP/HP), 3/4 Zoll (nur MP)
SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck/Amico, Mitteldruck/Slimline
Durchflussrate
Kv = 0,08
Ansteuerung
Feder, Dom, Luft
Gewicht
2,3 kg (5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Genauigkeit ±1 % des Regelbereichs
  • Leicht einstellbar durch geringes Drehmoment am Handrad, Ausführungen mit Dom-Steuerung oder pneumatischer Steuerung sind lieferbar
  • Ventilsitze aus gehärtetem Edelstahl
  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Kolbenausführung
  • Schalttafelmontage standardmäßig
  • Kompatibel mit der pneumatischen Steuerung und dem elektronischen Regler ER5000 von TESCOM

Dokumentation und Zeichnungen