Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-70-2000

TESCOM™ Stellmotor der Serie 70-2000 mit Fernbedienung

Produktbeschreibung

Antriebe der Serie 70-2000 sind Stellmotoren für Anwendungen, die ferngesteuerte und elektronisch betätigte Druckminderer/Vordruckregler benötigen. Ideal geeignet für die Verwendung in Testgeräten, Fernbedienungen und Ölführungsregelungen.

Gewicht (mit montiertem Regler)
26-1000 (Messing und Edelstahl): 8 lbs / 3,6 kg
26-1000 (Aluminium): 6 lbs / 2,7 kg
26-1600 (Edelstahl): 6 lbs / 2,7 kg
26-1600 (Aluminium): 5 lbs / 2,3 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Stellt den Regler per Fernsteuerung auf einen beliebigen Druck ein, wodurch sich kein Bedienpersonal im Druckbereich aufhalten muss
  • Kompatibel mit zahlreichen TESCOM Druckminderern und Vordruckreglern in vielen Anwendungsbereichen
  • Grenzschalter begrenzen den Betriebsbereich und verhindern eine Überschreitung des Stellwegs
  • Variable Drehzahlregelung
  • Schutz durch austauschbare Sicherung
  • Einfache Montage auf einen Regler
  • Mit Gehäuse für Ex-Bereiche lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen