Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Labo Doppelregulus

TESCOM™ Labo Doppelregulus Druckminderer

Produktbeschreibung

Regler der Serie Labo-F und Doppelregulus sind Flaschendruckminderer für
Anwendungen mit mittlerer Durchflussleistung (Labo-F) bzw. niedrigen Ausgangsdrücken (Doppelregulus). Universeller Einsatz − für alle technischen Gase (Gasreinheit bis 5,0). Ideal für die präzise Regelung von niedrigen Ausgangsdrücken.

Max. Eingangsdruck Labo-F und Doppelregulus
200 bar (2 900 psig)
Ausgangsdruckbereiche Labo-F
1,5 bar, 4,0 bar, 10,0 bar, 20,0 bar (22 psig, 58 psig, 145 psig, 290 psig)
Ausgangsdruckbereiche Doppelregulus
50 mbar, 100 mbar, 500 mbar, 1,00 bar, 1,5 bar (0,73 psig, 1,45 psig, 7,25 psig, 14,5 psig, 22 psig)
Anschluss
Eingang: gemäß DIN 477-1
Ausgang: Klemmring ø 6 mm mit zusätzlicher Schlauchtülle 6 mm
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Einstufiger Labo-F Druckminderer mit Absperrventil für hohe Durchflüsse (bis 50 m3/h)
  • Zweistufiger Doppelregulus Druckminderer ermöglicht millibargenaues Regeln
  • Fünf verschiedene Sollwerte für den Ausgangsdruck

Dokumentation und Zeichnungen