Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-m1-m110

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M1/M110 Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Ein 3-Wege-Differenzdruck-Ventilblock mit integrierten Metallsitzen oder austauschbaren, durch Einführen einer Stange reinigungsfähigen Weichsitzen für Anwendungen, die eine abgesetzte Montage vom Instrument erfordern.

Produkte

Search
1-10 von 42 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Durch Einführen einer Stange reinigungsfähige Weichsitze für Anwendungen, bei denen Verstopfungen möglich sind.
  • Oberteildeckel schützt vor atmosphärischer Verschmutzung. Dies reduziert durch Verschmutzung des Spindel-Schmiermittels verursachtes „Festfressen“ von Gewinden und verlängert die Lebensdauer des Ventils.
  • Weniger Leckagestellen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeit bei einer vereinheitlichten Bauweise.
  • Anordnung der gesamten Packung unterhalb des Spindelgewindes und der Gehäuse-Oberteil-Dichtung unterhalb des Gewindes minimieren Korrosion durch das Prozessmedium.
  • Austauschbare Weichsitz-Bauweise ist blasendicht und verfügt standardmäßig über eine Blende mit einem Durchmesser von 3⁄16 in. / 4,8 mm.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten einen festeren, langlebigeren Gewindebereich und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Integrierte harte Rückdichtung schützt gegen Ausblasen der Spindel und bietet eine zweite Packungsdichtung.
  • Einstellbare Spindelpackung sorgt für leckfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • ¼ in. FNPT-Prüfausgänge können als Prüfanschlüsse verwendet werden.
  • Optionale AGCO-Montagehalterung ist lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen