Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-m4tl

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M4TL 2-Wege-Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Ein 2-Wege-Ventilblock in Einzelflanschausführung mit zwei Absperrventilen ohne Ausgleichsabschnitt, der für Drücke bis zu 6 000 psig (414 barg) geeignet ist.

Produkte

Search
1-10 von 29 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Spindelausführung mit frei drehbarer Kugel stellt blasendichte Ventilabsperrung ohne „Festfressen“ des Metallsitzes sicher.
  • Aufgrund der direkten Verschraubung mit dem Ventilblock kann das Instrument problemlos entfernt werden. Signalleitungen, Spülleitungen usw. müssen nicht entfernt werden, was Reparaturen, Service und Kalibrierung vereinfacht.
  • Unverzügliche Installation mit der AGCO Montagehalterung, da Ventilblock, Dampfblock, Halterung und jede damit verbundene Verrohrung ohne das Instrument zum Zeitpunkt der Anlagenkonstruktion installiert werden können.
  • Sichere Montage durch die AGCO Montagehalterung. Direkte Unterstützung des Rohrständers durch den Ventilblock verbessert die Stabilität der Instrumentenverrohrung.
  • Anordnung der gesamten Packung unterhalb des Spindelgewindes und der Gehäuse-Oberteil-Dichtung unterhalb des Gewindes minimieren Korrosion durch das Prozessmedium.
  • Geringeres Risiko von Instrumentenschäden. AGCO Montagehalterung ermöglicht das sichere Lagern des Instruments bis zur Endabnahme des Messkreises.

Dokumentation und Zeichnungen