Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-PH3200

TESCOM™ Einstufiger Gasregler der Serie PH3200

Produktbeschreibung

Regler der Serie PH-3200 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Reinstgas-Druckminderer mit hoher Durchflussleistung in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für biotechnische und pharmazeutische Gase. Sie bieten Gasdurchflüsse von 142 bis 1 416 slpm (5 bis 50 scfm). Diffusionsdichte ganzmetallische Membranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für Begasungsanwendungen, Reindampf für Hygiene-Anwendungen und Umschaltstationen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 34,5 bar (500 psig)
Ausgangsdruckbereich: 0–1,7, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3 bar (0–25, 0–50, 0–100, 0–150 psig)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L
Sitz: Teflon®, PEEK-OPTIMA® oder PEEK-Classix®
O-Ring: Ethylen-Propylen
Sitzhalter: Nitronic 60
Membran, sonstige Teile
Edelstahl 316
Betriebstemperatur (nur Medien)
Teflon®-Sitz: -40 °C bis 74 °C (-40 °F bis 165 °F)
PEEK-OPTIMA®- oder PEEK-Classix®-Sitz: -40 °C bis 204 °C (-40 °F bis 400 °F)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Tri-Clamp, Rohrstutzen
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2", 3/4"
Durchflussrate
Cv = 1,8; 1,0
Ansteuerung
Feder
Gewicht (ca.)
1,6 kg (3,5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Gehäuseausführung aus Edelstahl 316L Stangenmaterial
  • FDA/USP-konforme Ausführungen erhältlich
  • Clean Service Certification of Compliance lieferbar: beinhaltet aktuelle Materialzertifikate, Schweißprotokolle und Materiallisten
  • Gehäuse standardmäßig mit einer Oberflächengüte von Ra 0,38 oder 0,81 µm
  • Präzise Druckregelung
  • Manometeranschluss optional verfügbar
  • Ausführung gemäß ASME BPE 2009

Dokumentation und Zeichnungen