Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Wegamed 300

TESCOM™ Wegamed 300 einstufiger Druckregler (veraltet)

Produktbeschreibung

DIESES PRODUKT IST AB DEM 31.03.21 NICHT MEHR LIEFERBAR.

Wegamed 300 einstufiger Zylinderdruckregler gemäß DIN EN ISO 10524-1 für druckbeaufschlagte medizinische Gase. CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Eingangsdruck von bis zu 300 bar/4 350 psig.

Gasspektrum
Medizinischer Sauerstoff und Luft
Maximaler Eingangsdruck
Luft, O2: 11 bis 300 bar/160 bis 4350 psig
Auslassdruckbereiche
Luft: 5 bar / 73 psig bei 80 l/min Nenndurchfluss
O2: 5 bar / 73 psig bei 76 l/min Nenndurchfluss
Druckentlastungsventil
Ansprechdruck: 8 bar / 116 psig
Mindestdurchfluss: 220 l/min (Luft)
Thermischer Anwendungsbereich
Betrieb: -20 °C bis 60 °C/-4 °F bis 140 °F
Lagerung: -40 °C bis 70 °C/-40 °F bis 158 °F
Gewicht
ca. 1,2 kg / 2,65 lbs (je nach Ansaugstutzen)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Sauerstoff-Zündprüfung für 300 bar / 4350 psig
  • Kompaktes Design
  • Robuste Ausführung für zuverlässigen stationären Einsatz

Dokumentation und Zeichnungen