Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Wegamed Single

TESCOM™ Wegamed einstufiger Druckregler (Veraltet)

Produktbeschreibung

DIESES PRODUKT IST AB DEM 31.03.21 NICHT MEHR LIEFERBAR.

Regler der Serie WegaMed sind einstufige, voreingestellte Flaschendruckminderer gemäß DIN EN ISO 10524-1 zur Reduzierung unter Druck stehender medizinischer Gase. CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG.

Maximaler Eingangsdruck
Luft, Sauerstoff: 11 bis 200 bar (160 bis 2900 psig)
N2O, CO2: 11 bis 60 bar (160 bis 870 psig)
Auslassdruck
Luft: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 80 l/min
O2: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 76 l/min
N2O: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 65 l/min
CO2: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 65 l/min
Xe: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 37 l/min
Gasspektrum
Medizinischer Sauerstoff, Luft, N2O, CO2, Xe
Druckentlastungsventil
Ansprechdruck: 8 bar / 116 psig
Mindestdurchfluss: 220 l/min (Luft)
Temperaturbereich
Betrieb: -20 °C bis 60 °C/-4 °F bis 140 °F
Lagerung: -40 °C bis 70 °C/-40 °F bis 158 °F
Gewicht
ca. 1,2 kg / 2,65 lbs (je nach Ansaugstutzen)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompaktes Design
  • Robuste Ausführung für zuverlässigen stationären Einsatz
  • Integriertes Absaugventil

Dokumentation und Zeichnungen