Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-DX PST

TopWorx™ DX PST mit HART 7 Schaltkasten

Produktbeschreibung

Der Schaltkasten TopWorx DX PST mit HART® Protokoll ist eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung zur Durchführung von Teilhubtests und Notabschaltungen für kritische Anwendungen. Einheiten liefern wertvolle Ventildaten und Diagnoseinformationen und liefern Feedback über digitale und analoge Signale an Systeme des Industrial Internet of Things (IIoT). Erweiterte Optionen für Sensorredundanz bis zu 4 GO™ Switches und Pilotredundanz bis zu 2 integrierte Pilotventile, die alle in einem einzigen Gehäuse geschützt sind. Dank der integrierten PST-Taste können Bediener Ventile ohne zusätzliche Geräte testen, was die Wartung vereinfacht.

Zulassungen
Eigensicher, Ex-Schutz/Druckfeste Kapselung und für allgemeine Anwendungen
Umweltauswirkungen
IP66, IP67
UL Typ 4/4X
Wellendrehung
20° bis 90° (Für zusätzliche Wellendrehungssensoren das Werk kontaktieren)
Hysterese
0,5 %
Reproduzierbarkeit
0,5 %
Linearität
1/4 Umdrehung, 1 % der Messspanne
Temperaturbereich
ohne interne Magnete und lokalen PST-Switch: -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)
mit internen Magneten: -10 °C bis +60 °C (14 °F bis +140 °F)
mit lokalem PST-Switch: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
Anschlussklemme
26 bis 14 AWG (Leitungsquerschnitt)
Pneumatikanschluss
1/4 Zoll NPT (1,06 CV), 1/2 Zoll NPT (3,7 CV)
Anzeigetyp
Liquid Crystal Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)
Lokale Steuerung
Taste
Ventilbetätigung
Doppelt, direkt (DA) und umgekehrt (RA)
Dichtungen
Silikon, Buna
4-20 mA/HART Klemmenspannung
Min: 10 VDC
Max: 33 VDC
Pilot/SOV 1 und Pilot/SOV 2
Min: 22 VDC
Max: 26,4 VDC
28 W
Genauigkeit des internen Temperatursensors
± 2,5 °C
Analoge Position
0 bis 100 %
Hochalarm (H):
22,3 mA
Niedrigalarm (L)
< 3,5 mA
Multidrop-Stromaufnahme
4,0 mA
Widerstand
100 K Ohm

Merkmale

  • Externe Echtzeit-Rückmeldung mit HART® 7: AMS-Schnittstelle mit Gerätestatus und erweiterten Gerätevariablen.
  • Lokale und externe Kalibrierung und Aktivierung.
  • Vom Anwender wählbare Alarme über das HART® Protokoll.
  • Kompatibel mit mehreren Prozessleitsystemen und Handgeräten.
  • Die Funktionen umfassen Magnetventiltests, Notabschaltungserkennung (ESD), interne Gerätetemperaturüberwachung, lokale Kalibrierung und mehr.
  • SIL3-fähig
  • Mono- oder bistabile Magnetsteuerung für integrierte Vorsteuerventile und externe Magnetventile: SOV in 1oo1-, 1oo2- oder 2oo2-Architekturen.
  • Offene Anschlussklemmenoptionen, geeignet für einen zusätzlichen Druckmessumformer und zwei Druckschalter.

Dokumentation und Zeichnungen