Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-DXN Nuclear

TopWorx™ Valvetop DXN diskrete Ventilüberwachung für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Die DXN diskrete Ventilüberwachung ist für den Einsatz beim Containment geeignet und ist die beste Lösung für akustisch optimierte 90°-Schwenkventilatoren (AOVs). Sie enthält GO Switches für die Öffnen/Schließen-Anzeige, einen Keramik-Anschlussklemmenblock und wird am Stellglied montiert.

Merkmale

  • Einpunkt-Halterung, modulares Paket aus Edelstahl mit integrierter Anschlussdose
  • Passend für die meisten um 90° schwenkbaren Stellantriebe
  • Zwei (2) GO™ Switch-35N Näherungs-/Endschalter für das globale Containment
  • Weniger Totzone zwischen Ein- und Ausschalten
  • Längere bedingte Lebensdauer
  • Näherungsschalter haben keine Hebelarme, die sich verbiegen, brechen oder den Sollwert verlieren können
  • Hervorragend für Hoch- oder Schwachstromanwendungen
  • Beträchtliche Senkung der gesamten Installationskosten

Dokumentation und Zeichnungen