Dampfentfetter
Dampfentfetter bieten ein effektives Verfahren zum Entfernen von Verunreinigungen wie Oberflächenölen, Fetten, Wachsen und Lötflussmitteln von einer Vielzahl hergestellter Produkte, die von Präzisionsmetallteilen über optische Komponenten bis hin zu Leiterplatten reichen. Dampfentfetter nutzen Lösungsmitteln und Ultraschallkavitation im Rahmen einer bewährten Methode, um ultrareine Teile für die Montage bereitzustellen. Die Branson Dampfentfetter kombinieren das Waschen mit Lösungsmitteln, das Spülen und das Trocknen auf kostengünstige Weise in einer einzigen, kompakten Einheit.