IOps Workspace Solution

iOps Workspace Solution

Nutzen Sie eine integrierte Bedienumgebung, die die Effektivität von Bedienern erhöht und fundiertere Entscheidungen ermöglicht.

Maximierte Leistung des Bedienpersonals mit der iOps Workspace Solution

Bediener sind heute gefordert, eine zunehmende Anzahl von Leit- und Sicherheitssystemen, Prozess- und Unternehmensanwendungen, Fernbedienungsvorgängen, Schulungssimulationen und Sicherheitsanwendungen zu bewältigen – von einer Leitwarte aus, die mit zahlreichen Arbeitsstationen, Monitoren, Tastaturen und Mäusen überfrachtet ist. Die dadurch verursachten psychischen und ergonomischen Belastungen reduzieren die Effizienz des in der Leitwarte tätigen Personals und verursachen zusätzliche Sicherheitsrisiken.

Die iOps Workspace Solution bietet eine vereinfachte Bedienumgebung, die zahlreiche Informationen aus dem Prozess und dem Unternehmen in einem einzelnen Darstellungsbereich integriert: ein Arbeitsbereich mit einer einzigen Tastatur und Maus sowie einer flexiblen Benutzeroberfläche, die auf die Bedienerpräferenzen zugeschnitten werden kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Maximierte Leistung des Bedienpersonals mit der iOps Workspace Solution
Maximierte Leistung des Bedienpersonals mit der iOps Workspace Solution

Beispielkonfigurationen

Grundkonfiguration

Merkmale der Grundkonfiguration

  • Elektrisch höhen- und tiefenverstellbare Steh-Sitz-Bedienkonsole mit einem 58-Zoll-UHD-Monitor und vier 24-Zoll-HD-Monitoren sowie einem großzügigen Hochdrucklaminat-Arbeitstisch für effektives Arbeiten rund um die Uhr
  • Modernste Visualisierungssoftware mit Server der Enterprise-Klasse, kleinen, schlanken Client-Appliances, Signalgebern, Netzwerk-Routing Switch und Befestigungssätzen für Rackmontage
  • Projektausführungs-, Softwarekonfigurations-, Installations- und Einrichtungsdienstleistungen sowie Software-Wartungsvereinbarung

Erweiterte Konfiguration

Merkmale der erweiterten Konfiguration

  • Elektrisch höhen- und tiefenverstellbare Steh-Sitz-Bedienkonsole mit einem 58-Zoll-UHD-Monitor und vier 24-Zoll-HD-Monitoren sowie einem großzügigen Hochdrucklaminat-Arbeitstisch für effektives Arbeiten rund um die Uhr
  • Modernste Visualisierungssoftware mit Servern der Enterprise-Klasse, kleinen und großen schlanken Client-Appliances, Signalgebern, Netzwerk-Routing Switch und Befestigungssätzen für Rackmontage
  • Projektausführungs-, Softwarekonfigurations-, Installations- und Einrichtungsdienstleistungen sowie Software-Wartungsvereinbarung

Theater-Konfiguration

Merkmale der Theater-Konfiguration

  • Elektrisch höhen- und tiefenverstellbare Steh-Sitz-Bedienkonsole mit einem 58-Zoll-UHD-Monitor und vier 24-Zoll-HD-Monitoren sowie einem großzügigen Hochdrucklaminat-Arbeitstisch für effektives Arbeiten rund um die Uhr
  • Modernste Visualisierungssoftware mit Servern der Enterprise-Klasse, kleinen und großen schlanken Client-Appliances, Signalgebern, Netzwerk-Routing Switch und Befestigungssätzen für Rackmontage
  • Projektausführungs-, Softwarekonfigurations-, Installations- und Einrichtungsdienstleistungen sowie Software-Wartungsvereinbarung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.