Kraftstoffbetankung

Kraftstoffbetankung und -lagerung

Stellen Sie mit Abgabe- und Lagerausrüstung von Emerson die sichere Lagerung und den Transport von Kraftstoff für Ihre Benzin- und alternativen Kraftstoffabgabestationen sicher.

Minimierung von Risiken bei der Lagerung und Abgabe von Kraftstoff

Die Betankungstechnik, Regler, Armaturen, elektrischen Anschlüsse und Komponenten von Emerson bieten Kraftstoffspediteuren und nachfolgenden Anbietern zuverlässige Lösungen für die Abgabe und Lagerung von Kraftstoff. Emerson stellt Lösungen sowohl für Benzin und Diesel als auch alternative Kraftstoffmärkte wie Wasserstoff und CNG bereit, die das Risiko von Explosionen, giftigen Dämpfen und anderen Gefahren in Verbindung mit der Lagerung und Abgabe von Kraftstoffen reduzieren. Gleichzeitig bieten unsere Lösungen unabhängig von der Kraftstoffsorte einen problemlosen Tankvorgang für Endverbraucher.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Minimierung von Risiken bei der Lagerung und Abgabe von Kraftstoff

Lösungen für die Kraftstoffabgabe

Komprimiertes Erdgas

Emerson hilft dabei, Sicherheit zu gewährleisten und die mit dem Transport und der Abgabe von Hochdruck-Erdgas verbundenen Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren. Wir bieten Regler und Ventile zum Schutz vor Überfüllung und Systemleckagen, einschließlich Ventile mit elektrischen Dichtungen mit Explosions- und Staub-Ex-Schutz sowie Armaturen mit Gefahrenklasse. Der Einsatz unserer SPS-, PACEdge- und SCADA-Lösungen hilft Ihnen für mehr Effizienz und für die Gewährleistung der Sicherheit in Ihrer Tankstellenanwendung.

Konventionelle Kraftstoffe

Emerson liefert anwenderspezifische Ventile zur Mischungs- und Durchsatzregelung von oktanbasierten Kraftstoffen an einem Messsystem und ermöglicht so die präzise Benzindosierung bei jedem Klima. Angepasste Absperr-, Zweistufen- und Proportionalventile sorgen für einen komfortablen und sicheren Abfüllvorgang. Unsere robusten Anschlüsse bilden elektrische Leitungskanäle und Gehäuse mit minimalem Gas- und Dampfdurchlass und verhindern, dass Flammen von einem Teil einer Leitung oder eines Kabelsystems auf ein anderes übergreifen.

Abgabe von Wasserstoffkraftstoff

Bewährte Lösungen zur Systemoptimierung mit höherer Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz

Die Zeit ist reif - stärken Sie Ihre Position im Wettbewerb und profitieren Sie vom Wachstum des Kraftstoffs Wasserstoff

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.