Wartung des Wärmetauschers mit Gerätedaten optimieren

Die meisten Anlagen zur chemischen Verarbeitung verfügen über eine große Anzahl an Wärmetauschern verschiedener Typen zum Heizen und Kühlen von Prozessflüssigkeiten. Sie alle müssen frei sein von Verschmutzung, Verkalkung und Korrosion, da nur so die Wärmeübertragungseffizienz maximiert werden kann. Eine kleine Anzahl von Feldgeräten liefert alle Daten, die zur Messung der Effizienz und zur Bestimmung des Wartungsbedarfs erforderlich sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wartung des Wärmetauschers mit Gerätedaten optimieren

Lösungen in der Praxis: kritische Wärmetauscherdaten dank strategischer Instrumentierung

Verschmutzung

Die beschleunigte Verschmutzung von Wärmetauschern kann durch zahlreiche Faktoren wie chemische Zusammensetzung, eingeschränkter Durchfluss oder Temperaturüberschreitungen verursacht werden. Die Überwachungslösungen von Emerson liefern Ihnen ein klares Bild, wie Verschmutzung Ihre Wärmetauscher beeinträchtigt. So können Sie Wartungen entsprechend planen und die richtigen Bündel zur richtigen Zeit reinigen, Kosten niedrig halten und die Effizienz wahren.

Sicherheit

Bei einer Reihe von Wärmetauscherbündeln kann die Ausführung und Metallurgie der enthaltenen Wärmetauscher variieren.  Das erste Bündel ist möglicherweise für höhere Temperaturen ausgelegt als die folgenden Bündel, wodurch unterschiedliche Metallurgie- und Ausführungsanforderungen erfüllt werden müssen. Das kann zu Sicherheitsproblemen führen, wenn nachfolgende Pakete heißer werden als geplant.  Emersons Temperatursensoren alarmieren Sie, wenn Temperaturen über die Auslegungsgrenzen ansteigen, und helfen Ihnen somit, potenzielle Sicherheits- und Umweltvorfälle zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen zu Wärmetauschern

Wie können Sie feststellen, ob ein Wärmetauscher undicht ist?
Welche Arten von Wärmetauschern gibt es?
Wie werden die Wärmeübertragung und die Wärmeübertragungsrate in einem Wärmetauscher berechnet?
Was bedeutet Verschmutzung in einem Wärmetauscher?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Wärmetauschern
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.