Gas- und Flammenerkennung in schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeeinheiten (FPSO)

Sicherheitslösungen für Gas- und Flammenerkennung in der Öl- und Gasindustrie
Schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinheiten

Sicherheit für Offshore-FPSOs

Schwimmende Offshore-FPSOs (Produktions-, Lager- und -Verladeeinheiten) erfordern Gasdetektoren und Flammendetektoren, um Personal, Ausrüstung und die Anlagen selbst zu schützen. Das Potenzial für Gasleckagen ist groß, da verschiedenste Gase ungewollt austreten können, z. B. Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und mehr. Jede Art von Gasleck ist mit einer eigenen Reihe von Risiken verbunden. Das Austreten brennbarer Gase stellt zudem eine Brandgefahr dar, wenn diese Gase nicht früh und vor der Entzündung entdeckt werden. Sowohl Gas- als auch Flammendetektoren müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen, einschließlich rauer Winde und extremer Temperatur, funktionieren. Emerson bietet eine Vielzahl von Rosemount™ Produkten zur Gasüberwachung und -detektion, einschließlich Ultraschall-Leckageerkennung, Open-Path-Gasdetektion, Festpunkt-Gasdetektion und Wireless-Gasdetektion. Eine Kombination dieser Produkte für die Detektion von Gasen mit Rosemount Flammendetektoren kann Personal und Ausrüstung bei Offshore-Anwendungen schützen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sicherheit für Offshore-FPSOs
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.