Zuverlässige Pipeline-Integrität und -Leckerkennung einfach und aus der Ferne mit der richtigen Technologie.

Integritäts- und Leckerkennung bei Pipelines

Eine zuverlässige Pipeline-Integrität und -Leckerkennung kann mit der richtigen Technologie einfach und aus der Ferne sichergestellt werden.

Management einer starken Pipeline mithilfe intelligenter Messlösungen

Die Gewährleistung der Pipeline-Integrität ist der Schlüssel zur langfristigen Betriebssicherheit. Die korrekte Identifizierung potenzieller Fehlerstellen, das Management von Druckregel-/Schutzsystemen sowie die Überwachung von Korrosion/Erosion und Vorrangsituationen stellen jedoch eine zusätzliche Belastung für den ohnehin kritischen Pipeline-Betrieb dar. Die Lösungen von Emerson für das Pipeline-Management helfen Ihnen, Leckagen und andere kritische Ereignisse sicher zu erkennen, zu begrenzen und zu handhaben, um für einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb Ihrer Pipeline zu sorgen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Management einer starken Pipeline mithilfe intelligenter Messlösungen

Praktikable Lösungen

Während es viele Risiken für die Integrität einer Rohrleitung gibt, kann unerkannte Korrosion oder Erosion unmittelbar zu katastrophalen Ereignissen führen, die ungeplante Abschaltungen, Produktionsausfälle und möglicherweise den Verlust von Eigentum und Menschenleben zur Folge haben. Mit den Pipeline-Managementlösungen von Emerson kann das Fortschreiten von Korrosion und Erosion in Echtzeit und per Internetzugang von jedem Ort aus überwacht werden. Dies bietet genügend Zeit, um das Problem richtig anzugehen, anstatt nur darauf zu reagieren.

Die Erkennung von Leckagen in Ihrem Rohrleitungsnetzwerk ist kritisch. Jedoch können ineffektive Programme in Bezug auf die Rohrleitungsintegrität dazu führen, dass keine umsetzbaren Daten vorhanden sind, kleinere Leckagen nicht erkannt werden und Fehlalarme ausgegeben werden, die Bediener von tatsächlich bedrohlichen Situationen fernhalten können. Emerson bietet modernste Technologien, die für präzise Durchflussmessungen und optimierte numerische Rohrleitungsüberwachung sorgen und so die Zuverlässigkeit von Rohrleitungen gewährleisten und die Rentabilität bei der Leckerkennung maximieren.

Die Pipeline-Leitwarte ist die kritische Betriebszentrale für einen sicheren, zuverlässigen Betrieb. Fehlende Einblicke in den Zustand vor Ort können jedoch eine rechtzeitige Reaktion auf Bedarfssituationen und kritische Ereignisse verhindern, die sich negativ auf vertragliche Anforderungen und Lieferungen auswirken könnten. Mit den Betriebslösungen von Emerson wird Ihre Pipeline kontinuierlich überwacht, um potenzielle Integritätsprobleme zu vermeiden und Fehlalarme zu minimieren, so dass sich Bediener auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und einen reibungslosen Betrieb sichern können.

Betriebsdruckregler für Flüssigkeitsleitungen sind für einen sicheren Betrieb von größter Bedeutung. Unkontrollierter Überdruck kann zum Verlust von Maschinen, Sachwerten, Menschenleben und umfangreichen Umweltschäden führen, insbesondere im Falle eines Risses in der Rohrleitung. Mithilfe der automatisierten Steuerungslösungen von Emerson können Flüssigkeiten mit Überdruck erfasst und gelagert werden, um später erneut in Rohrleitungen eingebracht zu werden. Auf diese Weise werden die Auswirkungen von Überdruck minimiert, Risiken reduziert und Abschaltungen sowie zusätzliche Probleme, die sich negativ auf Ihren Betrieb auswirken könnten, vermieden.

Wenn ein kritisches Ereignis eintritt, das die Isolierung von Rohrleitungssegmenten erfordert, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Abschaltung und Isolierung sicher und rechtzeitig erfolgen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Überdrücken, Rohrleitungsbrüchen oder Verlust von Eigentum oder Menschenleben kommen. Emerson bietet Lösungen zur Ventilabsperrung und -steuerung, um Stillstandszeiten zu minimieren und sicherzustellen, dass potenzielle Probleme isoliert und kontrolliert werden, ohne Ihren Betrieb oder Ihre Mitarbeiter zu gefährden.

Die Verfolgung von Pipeline-Inspektionsgeräten (PIGs) bei Reinigungs- und Inspektionsvorgängen ist ein wichtiger Bestandteil der meisten Flüssigkeitstransfers, da sie wertvolle Einblicke bietet und hilft, Risiken für die Pipeline-Integrität zu identifizieren. Die nicht-intrusiven PIG-Detektortechnologien von Emerson identifizieren die akustischen Emissionen von PIGs, während diese durch die Förderleitungen geführt werden. Sie wandeln diese Emissionen in entscheidungsrelevante Daten um, damit die Leitungen frei von angesammelten Fremdkörpern gehalten werden und ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.