Füllstandsmessungen in Feststoffbehältern

Optimierung der Behälterentleerungsprozesse und Inventuren mit Radar-Füllstandssensoren und Grenzstanderkennungstechnologie
1208 und 2500 in Feststoffbehältern

Robuste und zuverlässige berührungslose Sensoren und Füllstandsgrenzschalter

Nach dem Sieben werden vom Sieb aufgefangene Feststoffpartikel wie Sand, Schlamm oder Kunststoffe durch Förderbänder in die Feststoffbehälter transportiert. Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer verfügt über ein PVDF-Gehäuse, das nicht durch Umgebungsbedingungen, Staub und Ablagerungen beeinträchtigt wird. Er bietet eine kontinuierliche, berührungslose und zuverlässige Füllstandsüberwachung und gibt ein Warnsignal ab, wenn die Behälter geleert werden müssen. Der Rosemount 2501 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe bietet eine einfache, robuste und zuverlässige Füllstandserkennung für alle Arten von Behältern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Robuste und zuverlässige berührungslose Sensoren und Füllstandsgrenzschalter
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.