ge-gas-turbine-control-system-banner

Regelsysteme für Siemens Turbinen

Hochleistungsregelung für den zuverlässigen und flexiblen Turbinenbetrieb.

Praxiserprobte Upgrades für Siemens Stromerzeugungs- und industrielle Gasturbinen

Emerson verfügt durch sein Westinghouse-Erbe als ursprünglicher Lieferant des Regelsystems für alle Westinghouse Gas- und Dampfturbinen über fünf Jahrzehnte Erfahrung mit Siemens Gasturbinen.

Heute bietet Emerson weiterhin moderne Regelsysteme für alle Siemens-Westinghouse, Siemens V und Siemens Industrieturbinen an. Unsere Systeme sind voll entwickelte Migrationen für das Originalsystem und wurden an Hunderten von Siemens Turbinen in der Praxis getestet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Praxiserprobte Upgrades für Siemens Stromerzeugungs- und industrielle Gasturbinen
siemens-turbine-control-cabinet (1)

Siemens Turbinentypen

Siemens Westinghouse Einheiten

Die Siemens-Westinghouse Flotte wurde ursprünglich mit Westinghouse Distributed Processing Family (WDPF) oder Teleperm XP (TXP) Regelungen ausgeliefert. Emerson gewährt modernen Regelsystemersatz für WDPF- sowie auch TXP-Systeme an allen Siemens-Westinghouse Gasturbinen. Als ehemaliger Erstausrüster (OEM) dieser Turbinen bieten wir kompetente Lösungen und Upgrades für die komplette Siemens-Westinghouse Flotte an. Zu den Optionen gehören die integrierte Erregung und der integrierte Vibrationsschutz.

Siemens V Einheiten

Emerson bietet Regelsysteme für Siemens Einheiten der Serie V, einschließlich „Drop-in“-Ersatz für Teleperm ME (TME), Teleperm XP (TXP) und andere an. Unsere Systeme sind benutzerfreundlich, wartungsfreundlich und wurden in der Praxis getestet, um eine zuverlässige Regelung von V64-, V84- und V94-Einheiten zu bieten. Mittels dem Ovation System für die Regelung der Gasturbine gewähren Dampfturbine und Anlageperipherie (BOP – Balance of Plant) die Leistungsvorteile eines Systems auf einer Plattform. Zu den Optionen gehört das Ovation SIS-Sicherheitssystem für den Schutz bis SIL3.

Industrielle Siemens Einheiten

Emerson bietet Regelsysteme für industrielle Siemens Gasturbinen, einschließlich ehemaligen Ruston, Rolls-Royce und ehemaligen Alstom Einheiten. Zusätzlich zum bewährten Ersatz für veraltete Regelsysteme, einschließlich Rustronic, Entronic und ABB Advant, haben wir eine Reihe von Upgrade-Lösungen für Instrumentierungen, Kraftstoffdosierventile und Hilfssysteme, um die Regelgenauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Einheiten zu verbessern. Weitere Optionen umfassen SIL-klassifizierte Schutzsysteme.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.