Movicon.NeXT Computerdisplay

Connext©

Connext© ist ein OPC UA Server, E/A-Datenserver, Gateway, IIoT-Konnektivitätsmodul und bildet das Fundament für industrielle Steuerungs- und Gebäudemanagementsysteme. Der Server unterstützt eine Vielzahl erweiterter Funktionen, wie Netzwerk-Gateways, Historians und Datenlogger, Redundanz- und Client-IIoT-Protokolle und sorgt gleichzeitig für maximale Sicherheit und Leistung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Connext©

Welche Vorteile bietet die Nutzung dieses Produkts?

Connext© liefert das volle Potenzial des OPC-UA-Servermodells:

Glühbirnensymbol

Zertifizierter Datenserver

Connext© unterstützt die Daten- und Alarmspezifikationen der OPC Foundation für Server.

Skalierbarkeitssymbol

Offenheit

Passen Sie Ihre Protokolle an und fügen Sie Treiber aus der Connext©-Bibliothek hinzu.

Tastatursymbol

Kommunikationsprotokolle

Der OPC UA Server unterstützt den automatischen Import und die schnelle Konfiguration von Protokollen.

Schlüsselsicherheitssymbol

Kostensenkungen

Die modulare Lizenzpolitik von Connext© passt sich an die erforderliche Anzahl von Tags an.

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Konnektivität für alle Systeme, von IoT bis hin zu eingebettetem Linux

Connext© bietet eine Datenanbindung, die Datenimport und Verbindung eines Tags in verschiedene Protokolle, die Optimierung von Sammelprozessen sowie die Einsparung von Zeit und Betriebskosten ermöglicht. Jedes Feldgerät kann mit SCADA-, Anlagenanalyse- und ERP-Systemen kommunizieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Konnektivität für alle Systeme, von IoT bis hin zu eingebettetem Linux

Gateway und IIoT

Jedes Server-Tag in einer Multi Drive-Konfiguration kann gleichzeitig mit unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen verbunden werden. Über Protokolle des Internets der Dinge (Internet 4.0, IoT) können die vor Ort eingelesenen Daten direkt an entfernte Systeme oder an Datenerfassungsplattformen in der Cloud (Emerson Cloud.-Databoom-) angeschlossen werden.

Historian und Datenlogger

Der Connext© Server bietet die Option, den Historian zum Aufzeichnen von Daten in relationalen Datenbanken (SQL Server wird als Standard verwendet) oder in der Cloud (SQL Azure) zu verwenden. Durch Unterstützung des OPC UA Zugriffs auf Verlaufsdaten kann Connext© als Datenerfassungssystem arbeiten, um historische Daten bereitzustellen.

Alarme und Bedingungen

Der Connext© Server bietet eine optionale Alarmkonfiguration, mit der Alarme und Bedingungen in OPC UA Clients nach Bedarf festgelegt und verwaltet werden können.

Modularität und Skalierbarkeit

Connext© ist an Ihre speziellen Konnektivitätsanforderungen anpassbar, ermöglicht Ihnen die bedarfsgerechte Verwaltung Ihrer Anwendungen und Lizenzen und bietet Kosteneinsparungen durch effizienteres Management.

Connext© ermöglicht Industrie 4.0

Connext© kann alle Ansprüche an Echtzeit-Konnektivität erfüllen und die begrenzten Möglichkeiten von herkömmlichen OPC-UA-Servern übertreffen.

Movicon.NeXT Display
Redundanz-Symbol

Redundanz

Connext© unterstützt Hot Backup und stellt damit sicher, dass Datenserver-Arrays die maximale Verfügbarkeit von Verbindungen und Archiven bieten.

HTML5-Symbol

Movicon™-Integration

Connext© kann in Movicon.NeXT SCADA/HMI-Systeme integriert werden und deren überlegene Konnektivität nutzen.

Lizenzpolitik für Connext OPC UA Server

Der Connext© Server bietet eine einfache, modulare und flexible Lizenzpolitik, die an Ihre speziellen Anwendungsanforderungen angepasst werden kann.


Das Lizenzmodell von Connext© basiert auf der Anzahl der mit dem Feld ausgetauschten Tags und enthält optionale Funktionen, die je nach Bedarf erworben werden können.


Das modulare Lizenzschema für Connext© Server

Modulares Lizenzschema für Connext© Server


Projektkonfigurator und Funktionen
Runtime-Lizenz (Projektausführung) – Linzenzgröße ausgedrückt in Projektvariablen (Tags)
E/A-Treiberpakete
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lizenzpolitik für Connext OPC UA Server
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.