Movicon WebHMI-Anzeige

Movicon WebHMI

Movicon HMI ist eine plattformübergreifende Lösung, die Movicon.NExT-Projekte unternehmensweit verteilt – von kleinen eingebetteten HMI über SCADA bis hin zu Managementsystemen. E/A- und Webserver unterstützen Windows und Linux, fortschrittliche Grafiktechnologie bietet modernste Überwachungsmöglichkeiten und leistungsstarke HMI-Visualisierung, während ein einziger Editor für beliebige Projekte die Ausführung vereinfacht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon WebHMI

Welche Vorteile hat der Einsatz dieses Produkts?

Die ideale Lösung für mühelose HMI-Visualisierung über das Web.

Verbindungssymbol

Konnektivität

Connext© E/A-Datenserver funktionieren mit allen SPS und einem beliebigen anderen OPC UA-Server.

Skalierbarkeitssymbol

Skalierbar

Entwerfen Sie beliebige Projekte zur Ausführung mit WebHMI oder SCADA in einem einzigen Editor.

Tastatursymbol

Plattformübergreifend

Einmal entwerfen und dann mit vom Betriebssystem und der Hardware unabhängigen Tools überall einsetzen.

Standardsymbol

Unterstützt offene Standards

Offene Architektur ermöglicht einfache, zuverlässige Übertragung und Fernmanagement von Projekten.

Schlüsselsicherheitssymbol

Maximale Sicherheit

Robuste Authentifizierungsmodelle und Kennwortverwaltung ermöglichen eine sichere Datenübertragung.

Glühbirnensymbol

Webbasierte Technologie

HTML5- und SVG-Technologie mit Grafikdarstellung, die auf dem Web-Client-Browser verwaltet wird.

Movicon WebHMI – Web-Technologie für skalierbare und leistungsstarke HMI-Visualisierung

Movicon WebHMI – Web-Technologie für skalierbare und leistungsstarke HMI-Visualisierung

Visualisierung mit HTML5-Webbrowsern

Der WebHMI-Server stellt HTML5-Seiten auf Anzeigebildschirmen bereit, die mit Movicon.NExT erstellt wurden. Clients basieren auf Webbrowsern und können auf dem Gerät als HMI-Bedienfeld oder auf einem externen PC oder Mobilgerät lokalisiert werden. WPF-Grafiken werden automatisch in SVG konvertiert.

Alarme, Historian und Datenanalyse

Das Movicon WebHMI verfügt über leistungsstarke Funktionen, die vielseitige, funktionelle und allumfassende Lösungen bieten, einschließlich Alarm- und Protokollverwaltung, Verlaufsdaten auf einer beliebigen Datenbank, Analyse- und Berichtsfunktionen sowie Management von Text- und Sprachänderungen.

Erweiterte Projektbearbeitung und -bereitstellung

WebHMI ist hochgradig skalierbar und bietet den großen Vorteil, dass der Movicon.NExT Editor verwendet werden kann. Der Editor passt sich nicht nur an die spezifischen Funktionen von WebHMI an, sondern ermöglicht auch, dass jedes Projekt skaliert oder in das Ökosystem der Plattform integriert werden kann.

Viel mehr als ein einfaches HMI

Ein allumfassendes Entwicklungstool zum Erstellen von Projekten für die direkte Bereitstellung auf verbundenen Webserver-Geräten.

Zeigt Mock-up des 1200 an
Computersymbol

Unbegrenzte Anzahl von Clients

Die Movicon WebHMI-Technologie legt keine Beschränkung der Anzahl von Benutzern auf, die gleichzeitig eine Verbindung herstellen können.

Skalierungssymbole

In Movicon.NExT integriert

WebHMI nutzt die leistungsstarke Interoperabilität von Movicon.NExT. Projekte können im WebHMI- oder WPF-SCADA-Modus ausgeführt werden.

Zertifizierungssymbol

Zuverlässige Leistung

Schnelle Kommunikation, Datenverwaltung in Echtzeit und verbesserte Grafiken ohne Leistungsbeeinträchtigungen.

Movicon.NExT-Lizenzpolitik

Das Lizenzmodell von Movicon.NExT ist einfach, flexibel und modular. Es kann vollständig an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden und hilft, die Kosten basierend auf den Anforderungen Ihrer Anwendung(en) zu begrenzen.

Movicon.NExT bietet ein Client-Server-Lizenzmodell, das auf der Anzahl der mit dem Feld ausgetauschten Projektvariablen (Tags) basiert.  Es verfügt auch über optionale Funktionen, die bei Bedarf erworben werden können.


Die Modularitätskonzepte der Movicon.NExT-Lizenzierung:

Movicon.NExT-Schemalizenzierung


In der allumfassenden Entwicklungsumgebung (Editor) kann jedes Movicon.NExT-Projekt realisiert werden. Die Editor-Lizenz ermöglicht den Kauf der Runtime-Lizenz, die am besten zu Ihrem Projekt passt.


Der Kauf der Editor-Lizenz umfasst Zugang zu einem hohen Niveau an technischem Support.

Runtime-Lizenz (Projektausführung) – Linzenzgröße ausgedrückt in Projektvariablen (Tags)
Runtime-Lizenztypen
Übersichtstabelle der Movicon.NExT-Lizenzen und Lizenzoptionen herunterladen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon.NExT-Lizenzpolitik
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.