Emerson VFD-Lösung der nächsten Generation bietet kompakte, einfache Regler zur Erfüllung diverser Industrieanforderungen

Variable Frequenzantriebe (VFD)

Kompakt, einfach und zur Erfüllung vieler verschiedener Industrieanforderungen konzipiert

Ein kürzerer, schnellerer und flexiblerer Weg zur Sicherung des Anlagenbetriebs

Die Emerson Produktfamilie der variablen Frequenzantriebe (VFD) optimiert Motordrehzahlen entsprechend des Leistungsbedarfs und minimiert dadurch die Energiekosten. Durch die „Plug in and Drive“-Funktionalität können diese Vorteile einfacher als je zuvor realisiert werden. VFDs erhöhen die Leistung und Verfügbarkeit des gesamten Systems, ohne dass eine komplexe Konfiguration durch Bediener erforderlich ist. Dank der kompakten, langlebigen Komponenten und der standardmäßigen Schutzbeschichtung können diese robusten Antriebe auch außerhalb von normalen Schaltschränken und dadurch näher an der Maschine montiert werden, um schnelleren Zugriff zu ermöglichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein kürzerer, schnellerer und flexiblerer Weg zur Sicherung des Anlagenbetriebs
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.