FBxNet™ mit FBxRemote I/O™

FBxNet™ mit FBxRemote I/O™

Eine flexible, standardisierte Automatisierungsplattform mit der Steuerung und Leistungsfähigkeit, um betriebliche Spitzenleistungen über Multi-Wellpad-Architekturen hinweg zu erzielen. 

Höchste architektonische Flexibilität für Multi-Wellpads

Dynamische Multi-Wellpad-Anforderungen mit skalierbarer Automatisierungsplattform für überragende architektonische Flexibilität. Emersons FBxNet™ mit Remote-E/A™ bietet Ihrem Wellpad zentralisierte oder verteilte Messung und Steuerung bzw. einen Hybrid beider Optionen sowie die Flexibilität, die Steuerung dort zu platzieren, wo sie benötigt wird, und gleichzeitig eine sichere Peer-to-Peer-Konnektivität. Verbinden Sie externe FB3000 RTUs inkl. Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000 mit integriertem Publisher/Subscriber(Pub/Sub)-Netzwerk, das Remote-E/A verwendet, für eine sichere und robuste Datenfreigabe. Wenn sich Ihr Betrieb vergrößert, fügen Sie einfach Einheiten zum Netzwerk hinzu, um eine ganze FB-Geräteflotte zu integrieren. Machen Sie Ihren Betrieb zukunftssicher - mit einer standardisierten, skalierbaren, integrierten Mess- und Steuerungsplattform.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höchste architektonische Flexibilität für Multi-Wellpads
FBxNet Netzwerk 2

Nahezu unbegrenzte Kapazität

Das FBxNet™ mit FBxRemote E/A™ Architektur ermöglicht bis zu 21 FB3000 RTUs zusammen mit Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000, um über mehrere Wellpads miteinander zu kommunizieren. Diese einzelne, skalierbare Mess- und Steuerungsarchitektur verfügt über eine Kapazität und Verarbeitungsleistung, die sich über 750 Messstrecken oder mehr erstrecken kann.

Jeder FB3000 RTU ist hoch skalierbar, wodurch größere Architekturen sowie Mess- und Steuerungsanforderungen über einen Zeitraum hinweg erfüllt werden können.Dank der Möglichkeit, mehr E/A zu zentralisieren und in einem einzigen Gehäuse zu steuern, bleibt der Platzbedarf minimal. Reduzieren Sie unnötige Kosten und sparen Sie Zeit, indem Sie eine einzelne Automatisierungsplattform mühelos von klein bis groß skalieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nahezu unbegrenzte Kapazität
Wellpad
Höchste architektonische Flexibilität

Höchste architektonische Flexibilität

Erhalten Sie mit FBxNet die Flexibilität, über einen Zeitraum hinweg komplexe Wellpad-Architekturen zu entwickeln. Ganz gleich, ob Sie die Steuerung und Messung auf mehrere Geräte verteilen oder die Steuerung und Messung mit externen E/A zentralisieren müssen – unser FBxNet Pub-Sub-Netzwerk vereinfacht die E/A-Verteilung mit dem FB3000 RTU, der 5.000 Parameter pro Ethernet-Port verarbeiten kann. Die Publisher im Netzwerk können eine Mischung aus FB3000 RTUs und Durchflusscomputern der FB-Serie sein. Durch die sichere und gleichzeitig einfach zu konfigurierende gemeinsame Nutzung von Daten zwischen mehreren verteilten Geräten kann Ihr Betrieb eine robuste Regelung mit geringerer Komplexität erreichen.  

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höchste architektonische Flexibilität

Eine bessere Anwendererfahrung

Mit unserem Satz intuitiver programmierbarer FBx-Tools können Sie Schulungen optimieren und einheitliche Verfahren für Ihren gesamten Betrieb einführen. Die Tools ermöglichen es Benutzern, eine Flotte von FB3000 RTUs sowie Durchflusscomputern der FB-Serie effizient einzurichten und zu verwalten. Mit der besten Mischung aus nativer Konfigurierbarkeit und Programmierbarkeit auf dem heutigen Markt ist unser FB3000 RTU in nur wenigen Minuten betriebsbereit. Sobald der RTU in Betrieb ist, sorgt die Online-Bearbeitung der Steuerungslast zusammen mit im Betrieb austauschbaren E/A und unseren neuen Personality-Modulen, die die Anschlüsse von den E/A- und CPU-Modulen voneinander trennen, für maximale Verfügbarkeit und eine vereinfachte Wartung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eine bessere Anwendererfahrung
Eine bessere Anwendererfahrung
Artikel

Artikelserie zur Automatisierung großer Wellpads

Die Auswahl der richtigen Automatisierungsplattform muss sorgfältig bedacht werden. Drei Schlüsselfragen können Ihnen dabei helfen, zur richtigen Lösung zu gelangen.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.