Bluetooth® Verbindung für Feldgeräte

Bluetooth® Verbindung für Feldgeräte

Bluetooth-Technologie ermöglicht mehr Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit für die Prozessindustrie.

Intelligenter, schneller und effizienter arbeiten

Intelligenter, schneller und effizienter arbeiten

Ohne kritische Arbeitserlaubnis. Ohne Klettern. Ohne Rätselraten. Die Bluetooth-Technologie ermöglicht die Konfiguration, Wartung oder Störungsanalyse und -beseitigung von Feldgeräten unterwegs, um schnell Rundgänge durchzuführen, einfache Probleme zu lösen und direkt anzugehen, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Die Benutzeroberfläche der AMS Device Configurator App bietet eine einheitliche Erfahrung für alle Produkte von Emerson und ermöglicht einen bequemen Zugriff auf Informationen. Die Bluetooth-Technologie von Emerson in AMS Device Configurator wird derzeit von den Betriebssystemen Android™ und Windows unterstützt. Support für Emerson Bluetooth-Technologie wird zu einem späteren Zeitpunkt auf iOS und AMS Trex™ verfügbar sein. Einfacheres Verfahren für die Durchführung von Routineaufgaben ohne physische Verbindung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligenter, schneller und effizienter arbeiten
Vorteil durch Bluetooth
Produktivität

1. Produktivität

Schnelle Lokalisierung von Feldgeräten und Ausführen von Aufgaben hinsichtlich Konfiguration, Gerätestatus und Diagnose.

Zuverlässigkeit

2. Zuverlässigkeit

Geräte werden vor unnötigen Umwelteinflüssen geschützt, wodurch die Zuverlässigkeit von Gerät und Prozess erhöht wird.

Sicherheit

3. Sicherheit

Zugriff auf Geräteinformationen von einem sicheren Ort aus mit weniger Ausrüstung und weniger Aufenthalt in Ex-Bereichen.

Bluetooth-Verbindung

Es muss kein neues Softwareprogramm erlernt werden. Die Bluetooth-App des AMS Device Configurator verwendet Gerätebeschreibungen für die Kommunikation mit Feldgeräten und bietet ein App-Erlebnis ähnlich wie AMS Device Manager und AMS Trex – bei bis zu 10 Mal höheren Kommunikationsgeschwindigkeiten als bei herkömmlichen HART® Verbindungen. 
 

Arbeiten Sie, wie es für Sie passt. Verwenden Sie den AMS Device Configurator auf Ihrem bevorzugten Betriebssystem, um eine Verbindung zu jedem Bluetooth-fähigen Emerson-Feldgerät herzustellen. Da die App der von AMS Device Manager und AMS Trex ähnelt, bieten kabelgebundene und kabellose Kommunikationsplattformen dieselbe Benutzererfahrung.

Emerson ist es wichtig, eine sichere und einfach zu bedienende Bluetooth-Verbindung bereitzustellen. Mit ein paar einfachen passwortgeschützten Eingaben können Sie schnell loslegen. Sensible Feldgerätedaten, die über Bluetooth übertragen werden, werden von Ihrem Feldgerät an Ihr Kommunikationsgerät verschlüsselt übertragen.

Sparen Sie Zeit bei der Bestellung von Ersatzteilen, bei der Suche nach wichtiger Dokumentation und bei der Beschaffung von Lizenzierungsinformationen. Greifen Sie direkt über die Bluetooth-Verbindung auf MyAssets zu, das Teil der digitalen MyEmerson Erfahrung ist, um die Wartung und den Service von Feldgeräten zu vereinfachen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.