Gas- und Wasserüberwachung in Kokereien

Mit Clamp-on-Lösungen können Kokereien eine Prozessunterbrechung vermeiden
Gas- und Wasserüberwachung in Kokereien

Clamp-On-Ultraschalltechnologie steigert die Effizienz

Eine Kokerei ist in der Metallherstellung, insbesondere in der Stahlproduktion, von wesentlicher Bedeutung. Hier wird Koks produziert, der sowohl als Reduktionsmittel als auch als Brennstoff im Hochofen dient. Koks wird verwendet, um Eisenerz zu Eisen zu reduzieren, indem er Kohlenstoff für chemische Reaktionen liefert und die hohen Temperaturen gewährleistet, die zum Schmelzen des Erzes erforderlich sind. Seine poröse Struktur ermöglicht außerdem eine gute Gasströmung im Ofen. Nebenprodukte wie Kokereigas und Steinkohlenteer sind auch für die Energierückgewinnung und andere industrielle Zwecke wertvoll.

Die häufigsten Anwendungsfälle für Clamp-On-Durchflussmessungen in der Kokerei sind:

  • Kühlwasser
  • Kokereigas 
  • Kohlenteermasse 
  • Chemikalien (einschließlich Konzentrationsmessung)
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Clamp-On-Ultraschalltechnologie steigert die Effizienz
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.