In vielen Bergbaubetrieben wird die Ausrüstung mit Druckluft betrieben, was ein umfangreiches Netz von Druckluftleitungen voraussetzt. Mit dem Ausbau des Bergwerks wird dieses Netz ständig verändert und erweitert. Ein derartiges, sich ständig weiterentwickelndes System verbraucht eine beträchtliche Menge an Energie und bietet daher erhebliche Möglichkeiten für Energieeinsparungen. Oft haben Bergwerke große unterirdische Netze mit geschlossenen oder inaktiven Abzweigungen, die nicht regelmäßig überwacht werden. Ein portabler Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmesser ermöglicht die schnelle und sichere Überprüfung potenzieller Lecks, die Kontrolle der Durchflussrichtung und gewährleistet auch unter schwierigen Bedingungen einen genauen Abgleich.
Das Flexim FLUXUS G731 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, eingriffsfrei Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden selbst die niedrigsten Durchflussmengen genau erfasst, sodass auch kleinste Leckstellen erkannt werden. Das FLUXUS G731 CA eignet sich insbesondere für die Messung ohne Prozesseingriff von Mengen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.
Das Flexim FLUXUS G601 CA Energy ist das ideale Werkzeug zur Durchführung kompletter Energieeffizaufgaben sowohl in der Industrie als auch im Gebäudemanagement (gemäß Normenreihe DIN ISO 50001); denn es ermöglicht die Messung des Druckluftdurchflusses, die Überwachung der Wärmeenergiemengen und die Bestimmung des Durchflusses von flüssigen oder gasförmigen Medien aller Art mit nur einem tragbaren Gerät. Entwickelt, um die gesamte Druckluftinfrastruktur zu überwachen, die Anlagen auszubalancieren, an fast jedem einzelnen Abschnitt zu messen, die Effizienz von Verdichtern zu bestimmen und nicht zuletzt um Leckagen zu quantifizieren und zu lokalisieren. Bei Innendurchmessern von DN6 bis DN2100 misst das Gerät bei Drücken ab 3 bar.