Der Transfer von Flüssiggas erfordert Präzision, Sicherheit und Effizienz, um Betriebs- und Umweltstandards zu erfüllen. Eine Lösung für den Transfer von Flüssiggas muss einem robusten und zuverlässigen Ansatz folgen, um Transfervorgänge zu rationalisieren und das Management der Brennstofftanks zu optimieren.
Mit den kompakten und zuverlässigen Stellantrieben von Damcos in Verbindung mit Ventilfernsteuerungssystemen verbessern Betreiber die Steuerung und gewinnen mehr Einblicke in den Betrieb von kryogenen Flüssiggasventilen. Das verbessert die Sicherheit wie auch die Effizienz.
Die Kombination der zertifizierten Coriolis-Speichermesslösung von Micro Motion mit Rosemount Gas-Chromatographen ermöglicht hochgenaue Energietransfermessungen.
Durch die Integration dieser Technologien in ein fortschrittliches Gesamtsystem für Steuerung und Überwachung profitieren Betreiber von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. So können sie sichere und informierte operative Entscheidungen treffen und die Sicherheit der Flüssiggasspeicherung gewährleisten.
Vertrauen Sie 30 Jahren bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über eine Schraubenverzahnung, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Drehantrieb, der mit einem Standardarbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32000 mit einem Drehmomentbereich von 125 bis 32.000 Nm verfügbar.
Mit dem doppelt wirkenden Stellantrieb Damcos KC erzielen Sie bestmögliche Kontrolle über Ihre Kugelventile für Anwendungen in der Schifffahrt. Dieser Stellantrieb ist für Zwischenstellungen und ausfallsicheren Betrieb konzipiert. Er wandelt Hydraulikdruck in eine lineare Bewegung um, deren Axialkraft proportional zum aufgebrachten Druck ist. Der KC-Stellantrieb hat keine außen liegenden beweglichen Teile und verfügt über eine integrierte Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Drucks bei Temperaturschwankungen. Mit integriertem Umschaltventil und direkt sichtbarer Positionsanzeige für Überprüfungen vor Ort
Mit ihren unübertroffenen Funktionen für Durchfluss- und Dichtemessungen an Flüssigkeits-, Gas- und Mehrphasenströmen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.
Der Rosemount470XA Gas-Chromatograph ist eine kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Vereinfachung der Erdgasanalyse. Er führt präzise C6+ BTU/CV-Messungen durch, die vollständig auf internationale Normen rückführbar sind und in den meisten Umgebungen keine Umhausung benötigen. Das senkt die Gesamtbetriebskosten. Mit einer Ofenkonstruktion, die auf dem industriell bewährten Gas-Chromatographen Rosemount 770XA basiert, sind flexible Konfigurationen möglich, die für Anwendungen mit erneuerbarem Erdgas/Biomethan und Wasserstoff geeignet sind.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.