Wärmetauscher werden in verschiedenen Bergbaubetrieben eingesetzt, um die Effizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken. Sie sind von entscheidender Bedeutung bei der Erzverarbeitung, wo sie optimale Temperaturen für Laugungs-, Schmelz- und Raffinationsprozesse aufrechterhalten. In Kühlsystemen regulieren sie die Temperaturen von Maschinen, verhindern eine Überhitzung und sorgen für angenehme Bedingungen unter Tage für die Arbeiter. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Stromerzeugung, der Wasseraufbereitung, der Belüftung und der Gasförderung.
Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massendurchflusses von Flüssigkeiten. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie noch schnellerer Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser bei industriellen Anwendungen jeglicher Art neue Maßstäbe. Mit der neuen SCA-Methode (Synchronised Channel Averaging) und der Korrektur des Strömungsprofils ist der F731 auch für anspruchsvollste Einsatzbedingungen gerüstet.