Regelung der Dampfausgabe mehrerer Kessel mit besserer Durchflussmessung

Reduzierung der Wartungs- und Ausfallzeiten bei der Dampfverteilung in petrochemischen Anlagen
Regelung der Dampfausgabe mehrerer Kessel mit besserer Durchflussmessung

Regelung der Dampfausgabe mehrerer Kessel mit besserer Durchflussmessung

Petrochemische Anlagen können die Rosemount™ 8800 Vortex-Durchflussmessgeräte mit integrierten Temperatursensoren nutzen. Die Durchflussmesser lassen sich mit Rosemount Druckmessumformern kombinieren, um eine kompensierte Messung zu erstellen, die Massenmesswerte für die Dampfmessung liefert. Das vollständig gegossene Gehäuse und die abgedichtete, verstopfungsfreie Ausführung sorgen für eine verbesserte Anlagensicherheit, Prozessverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Messungen. Die Durchfluss- und Temperatursensoren sind vom Prozess isoliert, sodass eine Wartung ohne Unterbrechung des Prozesses möglich ist. Die Reduzierung des permanenten Differenzdrucks, die Senkung der Kraftstoffkosten und Einblicke in die Nutzung ermöglichen erhebliche Kosteneinsparungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Regelung der Dampfausgabe mehrerer Kessel mit besserer Durchflussmessung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.