Bei der Betonproduktion wird Zement vor dem Eintritt in den Mischprozess in großen Silos gelagert. Der Prozess verursacht ein äußerst staubiges Umfeld im Silo. Ablagerungen und Gewölbebildung sind keine Seltenheit und erhöhen das Risiko einer Beschädigung des Silos. Die Kontrolle der Materialmenge ist für einen ununterbrochenen Produktionsprozess von entscheidender Bedeutung.
Der Füllstandsmessumformer Rosemount™ 5408 mit berührungslosem Radar nutzt modernste Technologien und ein am Menschen ausgerichtetes Design, um präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen zu ermöglichen. Durch Einsatz der 2-Leiter-FMCW- und Smart Echo Supervision-Technologien stellt der Rosemount 5408 ein Dauerecho bereit, das für maximale Radarsignalstärke sorgt und eine robustere und zuverlässige Messung liefert. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszertifizierung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.