Bei der Destillation ist die perfekte Maische entscheidend für die Produktion von qualitativ hochwertigen Spirituosen. Präzision beim Maischen sorgt für maximale Umwandlung der Stärke in fermentierbaren Zucker, was den Geschmack, das Aroma und die Gesamtqualität der Spirituose verbessert. Die Messumformerlösungen von Emerson wurden so entwickelt, dass Destillerien präzise und zuverlässige Daten gewinnen, was die Optimierung und verbesserte Konsistenz jeder Charge ermöglicht.
Die kompakte und leichte Konstruktion des Messumformers 1600 ermöglicht dank seiner nativen Ethernet-Verbindung und Power-over-Ethernet eine einfache Integration. Ein Paket mit leistungsstarken Softwarelösungen sorgt auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen für Messsicherheit und wertvolle Prozesserkenntnisse. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst über kurze und lange Zeiträume umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, die Qualität des Mediums und die Messstabilität.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.
Mit ihren unübertroffenen Funktionen für Durchfluss- und Dichtemessungen an Flüssigkeits-, Gas- und Mehrphasenströmen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.