Beim Destillationsprozess ist die präzise Regelung des Mahlvorgangs unerlässlich, um den Ertrag zu maximieren und die Produktqualität zu gewährleisten. Es gibt zwei primäre Mahlmethoden: Nass- und Trockenmahlen, für die jewels spezielle Messinstrumente erforderlich sind. Beim Nassmahlen ist eine genaue Kontrolle der Wasserzugabe entscheidend, um eine optimale Trennung der Extrakte zu ermöglichen und die Integrität der Spelze zu erhalten. Umgekehrt ist beim Trockenmahlen eine präzise Messung der Kornpartikelgröße erforderlich, um die für einen effizienten Maischeprozess richtige Konsistenz zu erzielen. Fortschrittliche Messinstrumente sind in beiden Mahlverfahren von entscheidender Bedeutung, um die Konsistenz zu erhalten, den Betrieb zu optimieren und die Produktion von qualitativ hochwertigen destillierten Spirituosen sicherzustellen.
Der Füllstandsmessumformer Rosemount 1408H ermöglicht präzise und kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radarsystem wurde speziell für die Hygieneanforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Der Messumformer mit Zertifizierungen für Hygieneanwendungen (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.) verfügt über ein kompaktes und poliertes Edelstahlgehäuse und hält CIP- und SIP-Reinigungsverfahren stand. Er sorgt für minimale Verunreinigungsrisiken und maximale Produktsicherheit.
Der Füllstandsmessumformer Rosemount™ 5408 mit berührungslosem Radar nutzt modernste Technologien und ein am Menschen ausgerichtetes Design, um präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen zu ermöglichen. Durch Einsatz der 2-Leiter-FMCW- und Smart Echo Supervision-Technologien stellt der Rosemount 5408 ein Dauerecho bereit, das für maximale Radarsignalstärke sorgt und eine robustere und zuverlässige Messung liefert. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszertifizierung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.
Rosemount 8750 Magnetisch-induktive Durchflussmesssystemsensoren in Flanschbauweise bieten eine langfristige, zuverlässige Leistung, sogar in den schwierigsten Anwendungen. Die vollständig verschweißte Konstruktion bietet eine hermetische Abdichtung, die gegen Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen schützt. Das absolut dichte Gehäuse gewährleistet die Zuverlässigkeit des Messrohrs, da alle internen Komponenten sowie die Verkabelung selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen geschützt sind. Eine abnehmbare und austauschbare Klemmleiste ermöglicht eine einfache Reparatur vor Ort, ohne dass der gesamte Zähler ausgetauscht werden muss.