Um den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und die Einhaltung der Emissionsvorschriften für Ihr Tankschiff sicherzustellen, sind präzise Kraftstoffmessungen von entscheidender Bedeutung. Eine erfolgreiche Messung basiert auf einer zuverlässigen Energie-Basislinie. Die Auswahl eines Coriolis Massendurchflussmessgeräts in Verbindung mit einem feldmontierten Messumformer bietet hohe Präzision mit genauen Daten zu Masse, Dichte und Temperatur, wodurch sie die bevorzugte Wahl für die Messung von Schiffskraftstoffen sind. Die Integration von Coriolis Massendurchflussmessgeräten in unser fortschrittliches Steuerungs- und Überwachungssystem bietet eine umfassende Sicht auf Ihr gesamtes Kraftstoffmanagementsystem, von der Lagerung bis hin zum Verbrauch.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.