Eine Sinteranlage ist eine wichtige Einrichtung im Eisen- und Stahlproduktionsprozess. Hier wird feines Eisenerz zusammen mit anderen Materialien wie Kalkstein, Koks und Flussmitteln erhitzt, um eine feste Masse, den Sinter, zu bilden. Diese wird dann in Hochöfen verwendet, um Flüssigeisen zu erzeugen. In der Sinteranlage werden große Mengen an Wasser und Gas verbraucht, die überwacht werden müssen. Eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmesser eignen sich ideal für jede der folgenden Anwendungen:
- Kontrolle des Prozess-/Kühlwasserdurchflusses
- Kontrolle von Koks und Erdgas
- Überwachung der Argon/Sauerstoff-Injektion
- Kontrolle von Schlacke
- Überwachung von Sprühwasser.
Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massendurchflusses von Flüssigkeiten. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie noch schnellerer Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser bei industriellen Anwendungen jeglicher Art neue Maßstäbe. Mit der neuen SCA-Methode (Synchronised Channel Averaging) und der Korrektur des Strömungsprofils ist der F731 auch für anspruchsvollste Einsatzbedingungen gerüstet.
Das portable Clamp-on-Durchflussmessgerät Flexim FLUXUS F601 ist in 5 Minuten einsatzbereit und die perfekte Wahl für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Prüfung und Überwachung von Messstellen, an denen an keine Geräte fest installiert sind, und als temporärer Ersatz für ein stationäres Durchflussmessgerät. Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 25 Stunden autonomen Messbetrieb. Sorgsam aufeinander abgestimmte und gekoppelte Sensoren sowie hochentwickelte Algorithmen korrigieren Rohrwandechos und eine falsche Sensorposition. So ermöglichen sie hochpräzise und zuverlässige Messungen auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Das Flexim FLUXUS G731 markiert einen technologischen Durchbruch auf dem Gebiet der Ultraschallmessung des Volumen- und Massenstroms von Gasen mit Clamp-on-Geräten. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitung als je zuvor und fortschrittliche Messalgorithmen machen das FLUXUS G731 Clamp-on-Durchflussmessgerät für Gase mit Ultraschalltechnik zur Standardmesslösung für jede Industrieanwendung. Mit der neuen SCA-Methode (Synchronised Channel Averaging) und der Korrektur des Durchflussprofils ist das G731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für die anspruchsvollsten Bedingungen geeignet. Dank der integrierten Dynamic Gas Meter-Funktion kann das Messgerät, die Medieneigenschaften des gemessenen Gases berechnen.