Die Produktion von Schwefelsäure für den Laugungs- und Extraktionsprozess spielt eine wichtige Rolle für den reibungslosen Betrieb der Mine. Hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien erfordern die höchsten Sicherheits- und Kontrollstandards.
Typische Messstellen sind:
- Absorber-Rezirkulationsleitungen
- Wärmetauscherein-/-ausgänge
- Lagertank-Überwachung.
Der aggressive Charakter von Schwefelsäure erfordert eine ständige Wartung und den Austausch der Messgeräte. Dies gilt für Inline-Messer, jedoch nicht für Clamp-on-Durchflussmessgeräte, die keinen Kontakt mit dem Medium haben.
Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massendurchflusses von Flüssigkeiten. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie noch schnellerer Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser bei industriellen Anwendungen jeglicher Art neue Maßstäbe. Mit der neuen SCA-Methode (Synchronised Channel Averaging) und der Korrektur des Strömungsprofils ist der F731 auch für anspruchsvollste Einsatzbedingungen gerüstet.