Wasser- und Gasüberwachung in Hüttenwerken

Eine eingriffsfreie Lösung für alle Hüttentypen zur Überwachung des Wasser- und Gasflusses
Wasser- und Gasüberwachung in Hüttenwerken

Clamp-on-Lösung für die Prozesskontrolle ohne Betriebsunterbrechung

Hüttenwerke sind für die Metallproduktion von entscheidender Bedeutung, da sie Metalle durch Hitze und chemische Reaktionen aus ihren Erzen extrahieren. Sie trennen Metalle von Verunreinigungen und erzeugen so reines Metall, das in der Produktion verwendet werden kann. Hütten ermöglichen die Herstellung einer Vielzahl von Metallen wie Eisen, Kupfer, Zink und Aluminium und helfen dabei, diese Metalle für industrielle Anwendungen auf die gewünschte Reinheit zu raffinerien.
Es gibt verschiedene Arten von Schmelzöfen, die Wasser und Gas für ihren Betrieb verwenden. Sie alle müssen ständig überwacht werden.
Die häufigsten Anwendungsfälle für die Durchflussmessung sind folgende:
–  Kühlwasser / Glykol
– Ofengas
–  Stickstoff / Methan / Propan / Sauerstoff / Argon usw.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Clamp-on-Lösung für die Prozesskontrolle ohne Betriebsunterbrechung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.