Lagertanks sind für die Versorgung von Verarbeitungsanlagen mit den für den Betrieb benötigten Chemikalien und für die Lagerung von Fertigprodukten von entscheidender Bedeutung. Allerdings können die korrosiven Produkteigenschaften die Tankstruktur mit der Zeit schädigen, so dass das Risiko von Leckagen steigt und in schweren Fällen die Abdichtung nach außen verlorengeht. Die wichtigsten Überwachungsbereiche sind der Tankboden (wo Sedimentablagerungen aufgrund der Konzentration korrosiver Materialien die Tankwand schwächen können), das Dach (wo sich korrosive Dämpfe ansammeln und Dampfkorrosion verursachen können) sowie alle Oberflächen, die in direktem Kontakt mit dem gelagerten Material stehen. Eingriffsfreie Korrosionsüberwachung ist eine effiziente Lösung zur Beurteilung des Tankzustands. Fest installierte Systeme ermöglichen eine permanente Überwachung selbst an schwer zugänglichen Stellen, wodurch der Bedarf an kostspieliger Infrastruktur in Verbindung mit manuellen Inspektionen sinkt, während Sicherheit und Betriebssicherheit gleichzeitig steigen.
Einzigartige Ultraschallsensoren zur kontinuierlichen Messung der Wandstärke von Rohrleitungen ermöglichen die fortlaufende Anzeige von Korrosions- und Erosionstrends in Echtzeit. Das ET210 Sensorsystem bietet eine berührungslose, batteriebetriebene Überwachungslösung mit schneller und einfacher magnetischer Installation. Die zuverlässigen und exakten Wandstärkedaten, die vom ET210 System über ein WirelessHART® Netzwerk an die dazugehörige Software übertragen werden, optimieren die Entscheidungsfindung hinsichtlich Instandhaltung bzw. Austausch von Rohrleitungen.
Einzigartige Ultraschallsensoren zur permanenten Messung der Wandstärke von Rohrleitungen ermöglichen die fortlaufende Anzeige von Korrosions- und Erosionstrends in Echtzeit. Das ET310 Sensorsystem bietet eine berührungslose, batteriebetriebene Überwachungslösung mit schneller und einfacher magnetischer Installation. Die zuverlässigen, genauen Wandstärkedaten, die vom ET310 System über ein WirelessHART™ Netzwerk an die dazugehörige Software übertragen werden, optimieren die Entscheidungsfindung hinsichtlich Instandhaltung bzw. Austausch von Rohrleitungen.
Einzigartige Ultraschallsensoren zur kontinuierlichen Messung der Wandstärke von Rohrleitungen ermöglichen die fortlaufende Anzeige von Korrosions- und Erosionstrends in Echtzeit. Der für den Einsatz in der chemischen Industrie optimierte, batteriebetriebene Rosemount ET310C ohne Prozesseingriff ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Magnetinstallation an jedem Metall. Die zuverlässigen, präzisen Wandstärkedaten, die der Rosemount ET310 über ein Wireless HART® Netzwerk an Plantweb™ Insight überträgt, optimieren die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Instandhaltung bzw. des Austauschs von Rohrleitungen.