Mann in einer Produktionsanlage

Micro Motion APM für Mehrphasenströmung

Einblick in das Prozessgeschehen auf nächsthöherer Ebene

Micro Motion Elite Durchflussmessgeräte

Lernen Sie Ihren Prozess verstehen mit der beispiellosen Mehrphasenmessung

Micro Motion erweiterte Phasenmessung wurde von Experten entwickelt, um genaue Messergebnisse für komplexe Prozesse in anspruchsvollen Durchflussumgebungen zu erhalten. Die moderne Software verbessert die Genauigkeit in vielen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. Bohrloch- und Konzentrationsmessungen von Lebensmittelstärke.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lernen Sie Ihren Prozess verstehen mit der beispiellosen Mehrphasenmessung

Funktionsweise

Einblicke in die Technologie

Die erweiterte Phasenmessung (engl. Advanced Phase Measurement, APM) passt sich anhand eines proprietären Algorithmus den Änderungen von Prozessbedingungen an, um zu bestimmen, ob im Prozess Gas eingeschlossen ist. Bei vorhandenem Gas korrigiert die intelligente Lösung automatisch die auf zuvor gasfreien Werten basierenden Massen- und Volumendurchfluss-Messungen.

Erweiterte Diagnose des Messsystems

Mit erweiterter Phasenmessung müssen Sie nicht mehr bis zum Ende des Monats warten, um zu prüfen, ob Ihre Produktionsziele eingehalten werden können. Die Produktionsüberwachung mit Echtzeitdaten befähigt Sie, potentielle Abweichungen unmittelbar zu identifizieren und schnell darauf zu reagieren.

Mehrphasen-Messung

Die erweiterte Phasenmessung (APM) misst den Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss präzise unter limitierten Mehrphasenbedingungen und liefert kontinuierlich Echtzeitdaten mit einer Genauigkeit von +/- 3 % in Messungen mit bis zu 15 Prozent Gasblasenanteil. Die intelligente Softwarelösung hilft bei der Verbesserung der Messgenauigkeit in schwierigen Mehrphasenanwendungen, wie z. B. direkte Bohrkopf- und Separator-Netto-Ölmessung im Ölfeld und Messungen der Stärkekonzentration in Lebensmittel- und Getränkeanlagen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.