GMI – Herausragende Fertigungsqualität für eine sichere Welt

GMI

Silver-Mitglied der DeltaV™️ Alliance

Technologie für mehr Sicherheit

GM International entwirft, konstruiert und fertigt ein breites Spektrum an eigensicheren Geräten, die den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen und strengste Produktionsstandards einhalten. Das zentrale Management des 1993 gegründeten Unternehmens hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Umgang mit Ex-Bereichen und Industrieelektronik. Unsere Produkte, die in Automatisierungspaketen verwendet und in Anlagen weltweit installiert werden, wurden von den anerkanntesten benannten Stellen der Welt zertifiziert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Technologie für mehr Sicherheit
GMI – Technologie für Sicherheit
Entdecken Sie unsere Produktpalette: Sicherheitsrelais – SIL2- und SIL3-zertifiziert

SIL-2- und -3-zertifizierte Relais

SIL-zertifizierte Relais werden für anlagenkritische Regelschleifen verwendet, bei denen eine sorgfältige Leitungs-/Lastüberwachung notwendig ist. Dank spezifischer Kontaktanordnung gewährleisten die GMI-Relaismodule ein höheres Sicherheitsniveau bei gleichzeitiger Verbesserung der Prozessverfügbarkeit. Sie sind mit allen leitungsüberwachten Impulsen kompatibel und so ausgelegt, dass Kontaktklappern, unerwünschte Lastaktivierung/-deaktivierung und vorzeitige Beschädigung der Relaiseinheit verhindert werden. Einige der Module haben vollständige Konformität erreicht und sind Teil des Alliance-Programms.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. SIL-2- und -3-zertifizierte Relais

Eigensichere Isolatoren

GMI D5000 wird von mehr als 15 Zertifizierungsstellen weltweit gewährleistet. Vollautomatische Montagelinie, 100 % vollständige Einzelprüfung, fortschrittliche Schaltungen mit geringer Verlustleistung, Verwendung von Komponenten der Hochtemperaturklasse, Fehlen von Elektrolytkondensatoren sind nur einige der Faktoren, die Produkte mit hoher Zuverlässigkeit garantieren (SIL-zertifiziert für 20 Jahre Nutzungsdauer). Einige der Module haben vollständige Konformität erreicht und sind Teil des Alliance-Programms.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eigensichere Isolatoren
Erkunden Sie unsere Produktpalette: Eigensichere Isolatoren – Serie D5000
Entdecken Sie unsere Produktpalette: Multiplexer-Systeme – die Lösung für HART-Schnittstellen

Multiplexer-Systeme – die Lösung für HART-Schnittstellen

Wenn eine gleichbleibende Menge von Variablen an einem entfernten Ort zur Verfügung gestellt werden muss, ist es von Vorteil, statt das Signal jeder einzelnen Prozessvariablen mit langen Einzelverbindungsleitungen bis zur Leitwarte zu verkabeln, einen Multiplexer zu verwenden, der alle Eingangssignale mithilfe eines günstig gelegenen Anschlussfelds über kurze Verbindungsleitungen mit den Sensoren verbindet. Innovative platz- und kostensparende Lösung mit bis zu 256 Kanälen pro Modul, geeignet für bis zu 16.128 Kanäle.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Multiplexer-Systeme – die Lösung für HART-Schnittstellen

GMI-Erkenntnisse




Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.