R. Stahl

R. Stahl

Gold-Mitglied der DeltaV™️ Alliance

R. STAHL Know-how im Automatisierungsbereich für Ex-Bereiche

Die STAHL Automation ist mit seiner Produktpalette an explosionsgeschützten Komponenten und seiner über 30-jährigen Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung der Zone 1 anzubieten. Sei es mit Eigen- oder Fremdprodukten - wir entwickeln und zertifizieren Systemlösungen, die ohne weitere Zertifizierung installiert und betrieben werden können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Fortschrittliche kosteneffektive Remote I/O-Lösungen für Zone 1 / Class I Div 1

Das Remote I/O System IS1+ ist eine hochmoderne, kostensparende Schnittstellenlösung und kann in jedem Ex-Bereich Zone 1 in Übereinstimmung mit IEC, NEC und CEC installiert werden. Unterstützt von PROFIBUS DP, Modbus RTU und TCP, EtherNet/IP und PROFINET und dank der HART-Transparenz ist das IS1+ System mit praktisch jedem Automatisierungssystem kompatibel.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Fortschrittliche kosteneffektive Remote I/O-Lösungen für Zone 1 / Class I Div 1
Remote IO IS1+ ist die kosteneffizienteste Lösung (CAPEX & OPEX)
Hochsichere Thin Clients für Netzwerke Zone 1, 2, Div 1, 2 Ex-Bereiche

Hochsichere Thin Clients für Netzwerke Zone 1 / Div 1 Ex-Bereiche

Unsere EXICOM Thin Clients erfüllen die hohen Anforderungen der Prozessindustrie und können universell im Temperaturbereich von -40 °C bis +65 °C in Zone 1 und Class I Div 1 betrieben werden. Sie sind vorkonfiguriert mit DRDC- und NTP-Diensten für die DeltaV-Umgebung und mit der neuesten Remote HMI V6-Firmware für die sichere Kommunikation von der Feldstation zur Leitwarte - für die Netzwerkadministration über RDP, VNC. Sie sind als Panel-PCs, KVM-Systeme oder Bedienerschnittstellen einschließlich der installierten MOVICON-Software erhältlich.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Hochsichere Thin Clients für Netzwerke Zone 1 / Div 1 Ex-Bereiche

Feldbus-Lösungen für Ex-Bereiche der Zone 1

Die ISbus-Feldbus-Installationstechnik umfasst Feldgeräte-Koppler für eigensichere Feldbusgeräte, redundante Feldbus-Stromversorgungen und physische Schicht-Diagnose. Die Feldbus-Stromversorgungen überwachen automatisch die physikalische Schicht. Warnungen und Alarme werden über Relais oder über das H1-Netzwerk mit EDD-Integration in den DeltaV-Host und AMS ausgelöst.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Feldbus-Lösungen für Ex-Bereiche der Zone 1
ISbus-Feldbus-Installationstechnik

Produkte




Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.