Real-Time Modeling System™

Real-Time Modeling System™

Prozessoptimierung durch Echtzeit-Modellierung.

Zukunftsprognosen der Automatisierung i

Emersons Real-Time Modeling System™ ermöglicht es Kunden, Anlagenengpässe zu visualisieren, Variabilität zu berücksichtigen, die Produktion zu maximieren und die Auswirkungen von Änderungen im Fertigungsprozess zu verstehen.

Durch das Sammeln unternehmensweiter Daten kann unser Echtzeit-Modellierungssystem ein genaues Modell des gesamten Prozesses konsolidieren, analysieren und präsentieren. Das Modell liefert eine optimale Zeitplanübersicht sowie Analysen zur Beseitigung von Engpässen und Kapazitätsanalysen zur Prozessoptimierung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zukunftsprognosen der Automatisierung i
Zukunftsprognosen der Automatisierung i
Erstellen einer virtuellen Sandbox für Anlagenversuche

Erstellen einer virtuellen Sandbox für Anlagenversuche

Unsere Software für das Echtzeit-Modellierungssystem ist eine Umgebung, die flexibel jede Anlage, jeden Betrieb bzw. jeden Prozess modellieren kann. Sie verwendet eine Plattform sowohl für die Analyse als auch für die Kapazitätsterminierung unter Verwendung diskreter Ereignissimulation.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erstellen einer virtuellen Sandbox für Anlagenversuche

Entwickeln Sie eine jederzeit praktikable Echtzeit-Planung

Mithilfe eines Modells, das mit dem Echtzeit-Modellierungssystem erstellt wurde, plant die Echtzeit-Planung automatisch zukünftige Operationen basierend auf betrieblichen Vorschriften, indem sie den Echtzeit-Status des Fertigungsbereichs abgleicht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Entwickeln Sie eine jederzeit praktikable Echtzeit-Planung
Entwickeln Sie eine jederzeit praktikable Echtzeit-Planung
Ermitteln aktueller Engpässe und Zielvorgaben zur Optimierung

Ermitteln aktueller Engpässe und Zielvorgaben zur Optimierung

Erstellen Sie WENN-Analysen unter Verwendung von Anlagendaten, um Engpässe zu erkennen, die sich auf die Betriebsleistung auswirken. Erkennen signifikanter Verfeinerungen des Durchsatzes mittels iterativer Verbesserungen und Änderungen der Prozessparameter und Analysieren der Auswirkungen auf die KPIs.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ermitteln aktueller Engpässe und Zielvorgaben zur Optimierung

Verfolgen der Leistungskennziffern der Anlage basierend auf konsolidierten Unternehmensdatenquellen

Erstellen Sie Batch Historian-Datensätze, die im Modellierungssystem verwendet werden sollen. Berechnen und Verwalten von Leistungskennziffern wie OEE-Punktzahlen oder Golden Batches anhand dieser Daten und automatisches Aktualisieren dieser Kennziffern zwecks Reflektierung der aktuellsten Daten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verfolgen der Leistungskennziffern der Anlage basierend auf konsolidierten Unternehmensdatenquellen
Verfolgen der Leistungskennziffern der Anlage basierend auf konsolidierten Unternehmensdatenquellen

Vorteile der Echtzeit-Modellierung

Vorteile der Echtzeit-Modellierung
Berücksichtigung der Anlagenvariabilität

Berücksichtigung der Anlagenvariabilität

Variabilität muss berücksichtigt werden und RTMS tut genau das. Die erstellten Modelle erfassen produktions- und prozesseigene Zufälligkeiten, sodass Ihre Projekte alle Optionen berücksichtigen, nicht nur den Idealfall.

Verknüpfen Sie Modelle mit jeder Datenbank

Verknüpfen Sie Modelle mit jeder Datenbank

Mithilfe des Integrationsrahmens können RTMS-Modelle problemlos mit Daten aus beliebigen Datenbanken verknüpft werden - von Automatisierungssystemen bis hin zur unternehmensweiten Ressourcenplanung. Datenintegrierte Modelle reflektieren reelle Werte und nicht nur angenäherte.

Konfliktlösung bei der Automatisierung

Konfliktlösung bei der Automatisierung

Die Kernarchitektur löst automatisch Konflikte hinsichtlich nichtverfügbarer Ausrüstung, Terminänderungen und Ressourcen. Somit wird weniger Zeit für die Lösung von Problemen benötigt, es bleibt mehr Zeit für die Analyse, und ungeplante Ausfallzeiten werden reduziert.

Vorteile des Echtzeit-Modellierungssystems
Aufzählung

Typvalidierung

Validieren des Prozessdesigns vor der Investition.

Aufzählung

Erkennung von Engpässen

Festlegen einer klaren und präzisen Strategie zur Beseitigung von Engpässen.

Aufzählung

Anlagenflexibilität

Zukunftssichere Anlagen für mehrere Produkte und höhere Titer.

Aufzählung

Neue Technologien

Verstehen Sie die Auswirkungen der neuen Technologie auf Ihren Prozess. 

Aufzählung

Detaillierte Ressourcenanalyse

Erstellen detaillierter Modelle von Betriebsmitteln, Arbeitskräften und anderen potenziellen Engpässen.

Aufzählung

Fassungsvermögen und Kadenz

Bestimmen der realisierbaren Anlagenkapazität und Kadenz (einschließlich der Spitzenkapazität).

Vorteile der Echtzeit-Planung
Aufzählung

Einhaltung des Zeitplans

Genaues Überwachen der Unternehmensziele und der Personaleffizienz.

Aufzählung

Leerraumanalyse

Einfaches Visualisieren und Planen von Wartungsaktivitäten ohne Unterbrechung des Anlagenbetriebs.

Aufzählung

WENN-Szenarien

Sofortige Erkennung der Auswirkungen von Strategieänderungen auf den Zeitplan und die Leistung der Einrichtung.

Aufzählung

Automatische Zeitplanaktualisierungen

Integrieren Sie den aktuellen Status aller Rezepturen in den Zeitplan und aktualisieren Sie den künftigen Zeitplan. 

Aufzählung

Bedarfsspitzen bzgl. Versorgung und Arbeitskräfte

Visualisieren Sie Bedarfsspitzen kritischer Versorgungsunternehmen und Arbeitskräfte sowie sonstige potenzielle Engpässe. 

Aufzählung

Ansichten für integrierte Teams

Erstellen und veröffentlichen Sie Ansichten für bereichsübergreifende Teams bzw. Betreiber

Aufzählung

Bedienerzuweisung

Automatisches Zuweisen von Bedienern zu Aufgaben auf der Grundlage der Befähigungsmatrix und Verfügbarkeit.

Dokumentation mit dem Echtzeit-Modellierungssystem

Dokumentation mit dem Echtzeit-Modellierungssystem

Erfahren Sie, wie die Echtzeit-Modellierung zur Lösung einiger Fertigungsprobleme an Ihrem Standort beitragen kann.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.