4500RV_crevice_A-Hdr

Gewerbliche Vakuumausrüstung

Von klein bis groß, von nass bis trocken, vom Profi bis zum Hausbesitzer – Staubsauger können jede Reinigungsherausforderung leicht machen.

RIDGID® Allzweck-Nass-Trockensauger

Allzweck-Nass-/Trockensauger und Rucksack-Staubsauger

Werkstattsauger mit erstklassiger Leistung und Robustheit, die von Auftragnehmern und Heimwerkern gefordert werden.

Reinigen Sie großen Schutt von einer Baustelle, saugen Sie eine Wasserpfütze in einem Keller auf oder reinigen Sie die Sitze und Fußböden in Fahrzeugen. Von kompakten oder tragbaren bis hin zu leistungsstarken Staubsaugern mit großem Fassungsvermögen oder sogar Spezialsaugern wie Edelstahlsauger, Aschesauger oder kabellose Staubsauger – RIDGID® hat alles im Angebot.

Dieses komplette Angebot an Nass-/Trockensaugern und Rucksack-Staubsaugern sowie einer Vielzahl an Zubehör und Filtern sind bequem bei The Home Depot® erhältlich.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Allzweck-Nass-/Trockensauger und Rucksack-Staubsauger

Professionelle Industriereinigung

Professionelle Werkstattsauger, die speziell für den Einsatz in der Industrie und im Baugewerbe mit professionellen Anwendern entwickelt wurden.

Dazu gehören leistungsstarke Spezialsauger, die den Anforderungen von Profis entsprechen, wie z. B. 2-stufige Geräte, eine intelligente Impulsfunktion, die das Aufsaugen von Schmutz reduziert, und HEPA-Filterung gemäß den Vorschriften für Renovierungs-, Reparatur- und Malerarbeiten (RRP).

Diese Nass-/Trockensauger werden ausschließlich über den Industrievertrieb angeboten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Professionelle Industriereinigung
RIDGID Professionelle Industriesauger
Gewerbliche Reinigung

Gewerbliche Reinigung

Viele Amerikaner verbringen bis zu 90 % ihrer Zeit in geschlossenen Räumen, daher ist das Einatmen von Luft, die frei von Staub und potenziell schädlichen Partikeln ist, für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Der leichte Original-Rucksack-Staubsauger ProTeam ist ein führender Name in der gewerblichen Reinigungsbranche und dafür bekannt, dass er mehr Schmutz aufnimmt und beseitigt als ein herkömmlicher Saugrohr- oder Bodenstaubsauger.

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht ProTeam für fortschrittliche Filtration, verbesserte Ergonomie und innovative Technik, einschließlich der neuen GoFit-Serie. Die neueste Produktreihe von Staubsaugern stellt sicher, dass Reinigungsprofis ihre Aufgaben effizienter, komfortabler und schneller erledigen können, während sie gleichzeitig in einer sauberen Umgebung arbeiten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Gewerbliche Reinigung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.