Beratung zum Thema "Betriebssicherheit – Digitale Transformation"

Beratung zum Thema "Betriebssicherheit – Digitale Transformation"

Beratung zur Anlagen Optimierung mit kurzem ROI.

Wie entscheiden Sie, welche Technologie den Wandel bringen soll: Analytik, KI, maschinelles Lernen?

Den Zeitrahmen für die Markteinführung von Produkten zu verkürzen, nicht nur Probleme, sondern auch Lösungsmöglichkeiten zu erkennen, oder besser noch: Prognosen zu treffen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen, bevor es zu Problemen kommt, und schließlich die Informationsmobilität unternehmensweit zu erhöhen – all das beginnt mit einem Plan, einem Piloten und einer Expansion.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wie entscheiden Sie, welche Technologie den Wandel bringen soll: Analytik, KI, maschinelles Lernen?
Wie entscheiden Sie, welche Technologie den Wandel bringen soll: Analytik, KI, maschinelles Lernen?

Treffen Sie Experten

Will Goetz

Will Goetz

VP – Digitale Transformation

Will Goetz leitet den Bereich Digitale Transformation. Er ermöglicht es Kunden, die Vorteile des industriellen Internets der Dinge (IIoT, Industrial Internet of Things) zur Optimierung der Anlagen-Performance zu nutzen, indem er Emersons tiefgreifende technologische Erfahrung bezüglich Sensorik, Netzwerke und Prozesssteuerung zielgerichtet in den Bereichen Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, Emissionen, Sicherheit und Produktionsoptimierung einsetzt. Sein Team nutzt fundiertes Fachwissen und entsprechende Patente. Hinzu kommen Erfahrungen in MRG, ThinkTools, SageMaker und Standard & Poor's.

Doug Hart

Douglas Hart

Leitender Consultant – Digitale Transformation

Douglas Hart hat zahlreiche Industrie- und Produktionsunternehmen bei der Verbesserung ihrer M&R-Programme unterstützt. Er ist zertifizierter Experte für Instandhaltung und Zuverlässigkeit (CMRP, Certified Maintenance and Reliability Professional), zertifizierte Führungskraft für Zuverlässigkeit (CRL, Certified Reliability Leader), zertifizierter RCM2-Vermittler und Co-Vorsitzender des Ortsverbandes der Society of Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) in Kansas City.

Jain Sudhir

Sudhir Jain

Leitender Consultant – Digitale Transformation

Sudhir Jain verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Prozessautomatisierung in Öl- und Gasanlagen sowie Terminals, Schieferöl- und -gasanlagen, Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, Tankfarmen, in der Durchflussmessung, Zuteilungsmessung, eichpflichtigen Messung und im Pipelinetransfer. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in den Bereichen Betriebsführung und Projektentwicklung. Jain hat auch für Hoechst Chemicals und Corning India gearbeitet und spricht Russisch.

Noel Bell

Noel Bell

Leitender Consultant – Digital Transformation

Noel Bell ist jüngst zum Bereich Digital Transformation Practice gestoßen. Er verfügt über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung analytischer Software und kundenspezifischer Lösungen bei der Umsetzung von Veränderungen durch das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Er bringt über 30 Jahre Erfahrung bei Emerson, ATMI, Clockwork Solutions, Aspen Technology und Huntsman ein. Noel besitzt einen PhD in Chemical Engineering der University of Texas.

Lou Heavner

Lou Heavner

Leitender Consultant – Digitale Transformation

Lou Heavner ist seit mehr als 40 Jahren im Consulting tätig und hat sich auf Produktionsoptimierung spezialisiert. Er ermittelt die ökonomischen Vorteile einer verbesserten Automatisierung in der Prozessindustrie für Emerson-Kunden weltweit, einschließlich fortschrittlicher Steuerungs- und Optimierungsprojekte. Zu Heavners Errungenschaften zählen zahlreiche Veröffentlichungen und ein Patent zur Optimierung des Wärmeaustauschs.

Keith Berriman

Keith Berriman

Leitender Consultant – Digitale Transformation

Keith Berriman ist ein erfahrener, erfolgreicher Consultant, der die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Taktiken zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, Instandhaltung und des Anlagenbetriebs, zur Kostensenkung und zur Steigerung der Anlagenleistung betreut. Keith profitiert von seiner umfangreichen, über 30jährigen Erfahrung in den Bereichen Zuverlässigkeit, Instandhaltung, Betrieb und Projektmanagement in einer Vielzahl von Industrieunternehmen, darunter: Agrium, NRCAER, Oxy Vinyls und Sterling Chemicals.

Tiffany Tang

Tiffany Tang

Consultant – Digital Transformation

Tiffany Tang verfügt über Branchenerfahrung in den Bereichen numerische Modellierung und Simulation, erweiterte Prozesssteuerung, Regelkreisoptimierung, Systemidentifikation und -optimierung sowie im Design, Test und der Bereitstellung von Steuersoftware für HMI. Sie besitzt zwei Patente und findet: „Das Wertvollste an dieser Arbeit ist die Verbindung von Computerintelligenz mit Erfahrungen aus bewährten Arbeitsweisen vor Ort zur Vermeidung ungeplanter Ausfälle sowie die Implementierung der äußerst KPI-relevanten Funktionen in die Software.“ Tiffany besitzt einen PhD in Chemical Engineering und spricht Chinesisch.

Nick Fields

Nick Fields

Consultant – Digitale Transformation

Nick Fields bringt über 15 Jahre Erfahrung bei MRG und in der Industrie mit. Zuletzt arbeitete er im Rahmen des Operational Certainty Consulting mit Kunden im Bereich der digitalen Transformation zusammen. Er erhielt PMP- und CMRP-Zertifizierungen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.