Rückschlagklappen

Rückschlagklappen

Ein umfangreiches Angebot an Rückschlagklappen, die für eine kostengünstige Wartung und exzellente Zuverlässigkeit konzipiert wurden.

Kombinieren Sie maximale Sicherheit, hohe Durchflusseffizienz und eine lange Lebensdauer

Die spezielle Emerson Produktreihe an Rückschlagklappen umfasst Modelle mit kompakter Zwischenflansch-Bauweise und rundem, freien Port, mit denen viele hartnäckige Anwendungen in Angriff genommen werden können und schwenkbare Zwischenflansch-Rückschlagklappen mit kurzer Baulänge, mit denen die Installation zwischen zahlreichen Flanschstandards möglich ist. Es gibt auch federbelastete, schwenkbare Zwischenflansch-Rückschlagklappen für eine hohe Kapazität; widerstandsfähige Sitzventile mit doppelten Flanschanschlüssen für zuverlässigen Schutz gegen Rückwärtsströmung in Abwasser-/Wasseranwendungen sowie federbelastete Zwischenflansch-Ausführungen mit Doppelflügel zum Schutz der Gas- oder Flüssigkeitsrohrleitungssysteme

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kombinieren Sie maximale Sicherheit, hohe Durchflusseffizienz und eine lange Lebensdauer

Marken





Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.