Plattenschieber

Plattenschieber

Unsere Plattenschieber bieten eine zuverlässige und lange Produktlebensdauer und niedrige Gesamtbetriebskosten.

Spezifizieren Sie Ventile ohne Leckage, um die Produktion zu maximieren

Unsere Plattenschieber für leichte bis schwere Schlämme kommen in der Bergbauindustrie und Mineralienaufbereitung, Energiewirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie Abwasser- und Chemieindustrie zum Einsatz. Bei kritischen Schlammanwendungen, für die eine absolute austrittsseitige Dichtheit unerlässlich ist, kann auf diese leistungsstarken Plattenschieber vertraut werden, um stets einen 100 % blasendichten Abschluss zu gewährleisten. Diese Produkte bieten eine kostengünstige Absperr- und Regellösung mit hoher Leistung und verbesserter Umweltfreundlichkeit, um zur Verringerung des Kundenrisikos und zur Optimierung der Produktion beizutragen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Spezifizieren Sie Ventile ohne Leckage, um die Produktion zu maximieren

Marken


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.